ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X4 RD
Single core; 1X4; red; Anillo; U0/U: 300/500 V; FEP; -100°C - 205°C; Instalación fija
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Single core
Peso
45 kg/km
Índice de cobre
38.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
255.300 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Anillo
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Voltaje de prueba
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
5.09 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
1X4
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Número de conductores
1
Blindado
No
Diámetro nominal del conductor
3.1 mm
Diámetro exterior nominal
3.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Fluoroethylene propylene
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
FEP
Color cable unipolar
red
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
12.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
31.0 mm
Temperatura, instalación fija
-100 °C to 205 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Resistente al agua
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Certificado por VDE
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Length per PU | Índice de cobre | Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0087104 | 4 mm² | red | Anillo | 100 m | 38.000 kg/km | 45 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.