ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF 4G2,5
Cable de fuerza; 4G2.5; U0/U: 300 / 500 V; Silicona; Identificación de conductores: Colores; -50°C - 180°C; flexible
Beneficios
- Gracias al diseño flexible del cable, está diseñado para su uso en lugares con espacio limitado.
- Soporta temperaturas de hasta +180 °C. Un requisito previo para esto es una ventilación adecuada, ya que los cables de silicón reducen prematuramente las propiedades mecánicas a partir de +100 °C en ausencia de oxígeno.
- Cubierta y aislamiento de los conductores de un compuesto libre de halógenos (según DIN EN IEC 60754-1).
- Baja corrosividad de los gases en caso de incendio (según DIN EN IEC 60754-2).
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Propiedades aislantes tras exposición a la flama en estado inmóvil gracias al aislamiento del conductor y la cubierta exterior de un compuesto de silicona.
Aplicaciones
- Uso universal para el cableado de circuitos de control internos de máquinas e instalaciones.
- Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Resistente a muchos aceites, grasas vegetales y animales y un amplio rango de químicos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
206 kg/km
Índice de cobre
96.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
645.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
No
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
10.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Silicona
Material base de la cubierta exterior
Silicona
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
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
42.4 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
159.0 mm
Temperatura, instalación fija
-50 °C hasta 180 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 180 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
No
Resistente al agua
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
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
* 0046001 | 2 | no | 0.75 mm² | 6.4 mm | 14.400 kg | 0.059 kg |
* 0046002 | 3 | sí | 0.75 mm² | 6.8 mm | 21.600 kg | 0.070 kg |
* 00460033 | 4 | sí | 0.75 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg | 0.089 kg |
* 00460043 | 5 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 36.000 kg | 0.112 kg |
* 0046005 | 6 | sí | 0.75 mm² | 9.2 mm | 43.200 kg | 0.131 kg |
* 0046006 | 7 | sí | 0.75 mm² | 9.2 mm | 50.400 kg | 0.136 kg |
* 0046007 | 2 | no | 1 mm² | 6.6 mm | 19.200 kg | 0.066 kg |
* 0046008 | 3 | sí | 1 mm² | 7 mm | 29.000 kg | 0.079 kg |
* 00460093 | 4 | sí | 1 mm² | 7.9 mm | 38.400 kg | 0.101 kg |
* 00460103 | 5 | sí | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg | 0.127 kg |
* 0046012 | 7 | sí | 1 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg | 0.156 kg |
* 0046013 | 2 | no | 1.5 mm² | 7.6 mm | 29.000 kg | 0.090 kg |
* 0046014 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8 mm | 43.000 kg | 0.109 kg |
* 00460153 | 4 | sí | 1.5 mm² | 8.8 mm | 58.000 kg | 0.134 kg |
* 00460163 | 5 | sí | 1.5 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg | 0.163 kg |
* 0046018 | 7 | sí | 1.5 mm² | 10.4 mm | 101.000 kg | 0.202 kg |
* 0046019 | 2 | no | 2.5 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg | 0.128 kg |
* 0046020 | 3 | sí | 2.5 mm² | 9.7 mm | 72.000 kg | 0.167 kg |
00460213 | 4 | sí | 2.5 mm² | 10.6 mm | 96.000 kg/km | 206 kg/km |
* 00460223 | 5 | sí | 2.5 mm² | 11.6 mm | 120.000 kg | 0.251 kg |
* 0046024 | 7 | sí | 2.5 mm² | 12.6 mm | 168.000 kg | 0.313 kg |
* 0046025 | 2 | no | 4 mm² | 10.8 mm | 76.800 kg | 0.196 kg |
* 0046026 | 3 | sí | 4 mm² | 11.5 mm | 115.000 kg | 0.241 kg |
* 00460273 | 4 | sí | 4 mm² | 12.6 mm | 154.000 kg | 0.300 kg |
* 00460283 | 5 | sí | 4 mm² | 14 mm | 192.000 kg | 0.374 kg |
* 0046030 | 7 | sí | 4 mm² | 15.6 mm | 269.000 kg | 0.486 kg |
* 0046031 | 2 | no | 6 mm² | 12.4 mm | 116.000 kg | 0.268 kg |
* 0046032 | 3 | sí | 6 mm² | 13.2 mm | 173.000 kg | 0.333 kg |
* 00460333 | 4 | sí | 6 mm² | 14.7 mm | 230.000 kg | 0.425 kg |
* 00460343 | 5 | sí | 6 mm² | 16.6 mm | 288.000 kg | 0.538 kg |
* 0046036 | 7 | sí | 6 mm² | 18.6 mm | 403.000 kg | 0.705 kg |
* 00460373 | 4 | sí | 10 mm² | 19.4 mm | 384.000 kg | 0.707 kg |
* 00460383 | 4 | sí | 16 mm² | 21.4 mm | 614.000 kg | 1.004 kg |
* 0046039 | 12 | sí | 1.5 mm² | 14 mm | 173.000 kg | 0.361 kg |
* 0046040 | 16 | sí | 1.5 mm² | 16.2 mm | 230.400 kg | 0.478 kg |
* 0046041 | 20 | sí | 1.5 mm² | 17.5 mm | 288.000 kg | 0.574 kg |
* 0046042 | 24 | sí | 1.5 mm² | 19.8 mm | 345.600 kg | 0.720 kg |
* 00460453 | 5 | sí | 10 mm² | 21.6 mm | 480.000 kg | 0.878 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.