ÖLFLEX® HEAT 180 SiF 1X185 BK
Single core; 1X185; black; U0/U: 300/500 V; Silicone; -50°C - 180°C; Instalación fija
Beneficios
- Soporta temperaturas de hasta +180 °C. Un requisito previo para esto es una ventilación adecuada, ya que los cables de silicón reducen prematuramente las propiedades mecánicas a partir de +100 °C en ausencia de oxígeno.
- Producto libre de halógenos que no desarrolla ácidos corrosivos ni gases peligrosos para la salud en caso de incendio.
- Baja corrosividad de los gases en caso de incendio (según DIN EN IEC 60754-2).
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Propiedades aislantes después de la llama en estado inmóvil gracias al aislamiento del conductor hecho de una mezcla de silicón.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
- Para instalación fija.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Apto para una carga mecánica ligera.
- Resistente a muchos aceites, grasas vegetales y animales y un amplio rango de químicos.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Single core
Peso
1915 kg/km
Índice de cobre
1776.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
11932.900 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300/500 V CA rms according to IEC
Voltaje de prueba
2 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
0.108 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
1X185
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
185 mm²
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Número de conductores
1
Diámetro nominal del conductor
22.5 mm
Diámetro exterior nominal
22.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Silicone
Color cable unipolar
black
Identificación de cables unipolares
Tiras, bicolor
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
6 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
135.0 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
3 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
3 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
67.5 mm
Temperatura, instalación fija
-50 °C to 180 °C
Pico de temperatura de duración breve
200 °C
Temperatura máx. de corta duración
200 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
No
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 180 SiF
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Diámetro nominal del conductor | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0064001 | 185 mm² | black | 22.5 mm | 1776.000 kg/km | 1915 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.