ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF 3G0,75
Cable de fuerza; 3G0.75; U0/U: 300 / 500 V; Silicona; Identificación de conductores: Colores; -50°C - 180°C; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de fuerza
Peso
67 kg/km
Índice de cobre
21.600 kg/km
Índice de cobre (lb)
145.146 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Diseño armonizado
H05SS-F
Dimensiones del conductor
3G0.75
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.75 mm²
Material del conductor
cobre estañado
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
Con refuerzo
No
Diámetro exterior nominal
7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Silicona
Material base de la cubierta exterior
Silicona
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
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
28.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
105.0 mm
Temperatura, instalación fija
-50 °C hasta 180 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-50 °C hasta 180 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50618
Libre de halógenos
Sí
Libre de halógenos según
IEC 60754-1
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
No
Resistente al agua
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
Certificado por HAR
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Número de artículo | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
* 0046900 | 2 | no | 0.75 mm² | 6.4 mm | 14.400 kg | 0.054 kg |
0046901 | 3 | sí | 0.75 mm² | 7 mm | 21.600 kg/km | 67 kg/km |
* 00469023 | 4 | sí | 0.75 mm² | 7.6 mm | 28.800 kg | 0.087 kg |
* 00469033 | 5 | sí | 0.75 mm² | 8.5 mm | 36.000 kg | 0.105 kg |
* 0046904 | 2 | no | 1 mm² | 6.8 mm | 19.200 kg | 0.063 kg |
* 0046905 | 3 | sí | 1 mm² | 7.2 mm | 28.800 kg | 0.081 kg |
* 00469063 | 4 | sí | 1 mm² | 7.9 mm | 38.400 kg | 0.098 kg |
* 00469073 | 5 | sí | 1 mm² | 8.8 mm | 48.000 kg | 0.121 kg |
* 0046908 | 2 | no | 1.5 mm² | 8.4 mm | 28.800 kg | 0.084 kg |
* 0046909 | 3 | sí | 1.5 mm² | 8.9 mm | 43.200 kg | 0.103 kg |
* 00469103 | 4 | sí | 1.5 mm² | 9.9 mm | 57.600 kg | 0.128 kg |
* 00469113 | 5 | sí | 1.5 mm² | 10.9 mm | 72.000 kg | 0.154 kg |
* 0046912 | 2 | no | 2.5 mm² | 9.8 mm | 48.000 kg | 0.141 kg |
* 0046913 | 3 | sí | 2.5 mm² | 10.4 mm | 72.000 kg | 0.158 kg |
* 00469143 | 4 | sí | 2.5 mm² | 11.6 mm | 96.000 kg | 0.195 kg |
* 00469153 | 5 | sí | 2.5 mm² | 12.9 mm | 120.000 kg | 0.241 kg |
* 0046916 | 3 | sí | 4 mm² | 12.3 mm | 115.200 kg | 0.239 kg |
* 00469173 | 4 | sí | 4 mm² | 13.7 mm | 153.600 kg | 0.312 kg |
* 0046919 | 3 | sí | 6 mm² | 14 mm | 172.800 kg | 0.345 kg |
* 00469203 | 4 | sí | 6 mm² | 15.6 mm | 230.400 kg | 0.451 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.