A-2YF(L)2Y...ST III BD 50x2x0,6
telephone cable; 24.5 mm; PE; Shielded; fixed installation
Aplicaciones
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Cable telefónico
Peso
0.660 kg
Índice de cobre
283.000 kg
Índice de cobre (lb)
1901.682 lb
Electrical Characteristics
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Tensión de prueba conductor/conductor
0.5 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
2 kV
Resistencia del bucle CC a 20 °C
130 Ω/km
Atenuación del cable (800 Hz)
1.0 dB*km
Product Design
Cable exterior para telecomunicaciones A
A-2YF(L)2Y…ST III Bd
Número/tamaño de conductores
50x2x0,6
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.28 mm²
Diámetro nominal de conductor (mm)
0.6 mm
Material del conductor
Cobre pulido
Conductor de protección incluido
no
Número de pares
50
Tipo de cableado
Estrella cuádruple
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Película plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
24.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Polietileno
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PE
Color de la cubierta exterior
negro
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0816 (anexo T10)
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
10 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
245.0 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-20 °C up to 50 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
No
Hermeticidad longitudinal
Sí
Lateralmente impermeable
No
Resistente al agua
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
- Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de A-2YF(L)2Y...ST III BD Outdoor Cable
Número de artículo | Número de pares | Diámetro nominal de conductor (mm) | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
1591028 | 2 | 0.6 mm | 8.3 mm | 11.000 kg | 0.067 kg |
1591029 | 4 | 0.6 mm | 10.4 mm | 23.000 kg | 0.104 kg |
1591030 | 6 | 0.6 mm | 12 mm | 34.000 kg | 0.140 kg |
1591031 | 10 | 0.6 mm | 14 mm | 57.000 kg | 0.190 kg |
1591032 | 20 | 0.6 mm | 17.5 mm | 113.000 kg | 0.310 kg |
1591033 | 30 | 0.6 mm | 20 mm | 170.000 kg | 0.430 kg |
1591035 | 50 | 0.6 mm | 24.5 mm | 283.000 kg | 0.660 kg |
1591037 | 100 | 0.6 mm | 31.5 mm | 565.000 kg | 1.225 kg |
1591217 | 2 | 0.8 mm | 8.8 mm | 20.000 kg | 0.083 kg |
1591218 | 4 | 0.8 mm | 11.2 mm | 40.000 kg | 0.134 kg |
1591221 | 6 | 0.8 mm | 13.5 mm | 60.000 kg | 0.195 kg |
1591222 | 10 | 0.8 mm | 15.5 mm | 101.000 kg | 0.275 kg |
1591223 | 20 | 0.8 mm | 19.5 mm | 201.000 kg | 0.475 kg |
1591224 | 30 | 0.8 mm | 22.5 mm | 302.000 kg | 0.665 kg |
1591225 | 40 | 0.8 mm | 25.5 mm | 402.000 kg | 0.860 kg |
1591226 | 50 | 0.8 mm | 27.5 mm | 503.000 kg | 1.050 kg |
1591228 | 100 | 0.8 mm | 36.5 mm | 1005.000 kg | 1.985 kg |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.