SKINTOP® INOX M25X1.5
Glándula; M 25; clamping range (min./max.): 9 - 17 mm; Ancho de llave 1: 29; Libre de halógenos; Resistente a los rayos UV; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69;
Beneficios
- Resistente a la corrosión en agua salada de mar y a muchas sustancias químicas.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
- Con superficies lisas y menos esquinas y aristas para un proceso de limpieza sencillo.
- Forma constructiva más compacta en comparación con otros conectores glándula.
- El mejor sellado posible permite el grado de protección IP 68 e IP 69.
- Material de sellado en color azul para distinguir fácilmente los conectores glándula usados en la industria alimenticia.
- Certificado según NSF/ANSI 169 para el uso en zonas higiénicas críticas en Norteamérica (Estándar especial para equipos y dispositivos para propósitos alimenticios / para uso en zona de alimentos sin contacto).
Aplicaciones
- Para la inserción de cables con sellado y alivio de esfuerzo en una carcasa.
- Para uso en aplicaciones offshore con contacto con agua salada.
- Donde se requiera una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas.
- También apto para el uso en la industria alimentaria, en la que el producto debe instalarse en la zona de pulverización o en el entorno indirecto de producción de alimentos (zona libre de productos).
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Variante "INOX-R" con inserto de sellado reductor para sellar cables con diámetros más pequeños.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Protección contra flexión
No
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
39.2 mm
Anchura libre
17 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 25
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
8 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
29 mm
Ancho de llave 2
29 mm
Hexágono medida entre vértices
30.8 mm
Mín. rango de sujeción
9 mm
Área de sujeción máx.
17 mm
Blindaje CEM
No
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Material de O-ring
Silicona
Material de sellado
Silicona
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Material del cuerpo forma corta
V4A
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
Sí
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
según UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
Sí
Certificado por NSF
Sí
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.