SKINTOP® INOX M16X1.5
cable gland; M 16; clamping range (min./max.): 6 - 10 mm; Wrench width 1: 20; Halogenfree; UV-resistant; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
Beneficios
- Resistente a la corrosión en agua salada de mar y a muchas sustancias químicas.
- Resistencia probada a los desinfectantes y detergentes ECOLAB®.
- Con superficies lisas y menos esquinas y aristas para un proceso de limpieza sencillo.
- Forma constructiva más compacta en comparación con otros conectores glándula.
- El mejor sellado posible permite el grado de protección IP 68 e IP 69.
- Material de sellado en color azul para distinguir fácilmente los conectores glándula usados en la industria alimenticia.
- Certificado según NSF/ANSI 169 para el uso en zonas higiénicas críticas en Norteamérica (Estándar especial para equipos y dispositivos para propósitos alimenticios / para uso en zona de alimentos sin contacto).
Aplicaciones
- Para la inserción de cables con sellado y alivio de esfuerzo en una carcasa.
- Para uso en aplicaciones offshore con contacto con agua salada.
- Donde se requiera una excelente resistencia a una amplia variedad de sustancias químicas.
- También apto para el uso en la industria alimentaria, en la que el producto debe instalarse en la zona de pulverización o en el entorno indirecto de producción de alimentos (zona libre de productos).
- Resiste elevadas cargas mecánicas.
- Variante "INOX-R" con inserto de sellado reductor para sellar cables con diámetros más pequeños.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINTOP®
Tipo de producto
Glándula
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Peso
26.870 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Product Design
Para cables armados
No
Número de entradas de conductores
1 pc.
Diseño de conector glándula
recto
Longitud total
32.4 mm
Anchura libre
10 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 16
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
7 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave 1
20 mm
Ancho de llave 2
20 mm
Hexágono medida entre vértices
21.4 mm
Mín. rango de sujeción
6 mm
Área de sujeción máx.
10 mm
Blindaje CEM
No
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Tipo de sellado
Anillo obturador para conduit flexible
Material de O-ring
Silicona
Material de sellado
Silicona
Material del cuerpo
Acero inoxidable
Material del cuerpo forma corta
V4A
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
Retardante a llama
Sí
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a ácidos
Sí
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Alivio de tensión
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
according to UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Probada en protección contra incendios para vehículos sobre rieles
No
Certificado por Ecolab
Sí
Certificado por NSF
Sí
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.