EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF
solar splitter; Housing main material: polyamide; Material contact: brass tin-plated; 30 A according to IEC; 1 kV DC according to IEC;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Divisores solares
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
62.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
25.000
Tipo de montaje
con clic
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
1000 V DC según IEC
Sobretensión nominal
8 kV CA rms / DC según DIN EN 61984
Corriente nominal
30 A según IEC
Resistencia de contacto máx.
2 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Indicador de estado
No
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Procedimiento de fabricación del contacto
maquinado
Codificado
No
Con conductor de protección
No
Material base de la carcasa
Poliamida
Material base de la carcasa, forma corta
PA
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
estañado
Tipo de sellado
O-ring
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Pico de temperatura de duración breve
105 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Resistente a impactos
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Reconocido por UR
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.