ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 4G1/1500
Cable en espiral; 4G1; 1500mm - 4500mm; U0/U: 300 / 500 V; PUR; Identificación de conductores: Números
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable en espiral
Peso
860.700 g
Índice de cobre
503.040 kg/km
Índice de cobre (lb)
1109.120 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 300 / 500 V CA rms según IEC
Voltaje de prueba
4 kV
Product Design
Dimensiones del conductor
4G1
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
1 mm²
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
6.7 mm
Diámetro exterior de la espiral
24 mm
Longitud de cable espiral, retraído
1500 mm
Longitud de cable espiral, extendido
4500 mm
Longitud de los extremos rectos
600
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
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
gris
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexible
Temperatura, uso móvil ocasional
5 °C hasta 50 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Resistente a la hidrólisis
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Número de artículo | Dimensiones del conductor | Diámetro exterior de la espiral | Índice de cobre | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* 70002600 | 2X0.5 | 20 mm | 124.000 kg | |||
70002658 | 4G1 | 24 mm | 503.040 kg/km | |||
* 70002687 | 3G1.5 | 24 mm | 210.700 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.