EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 4...6
Contacto, Conector hembra; Conexión crimpada; for cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; Material del contacto: Latón estañado
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Peso
1.750 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
0.5 mΩ
Product Design
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de conexión de contacto
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
12 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
2.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
4 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
estañado
Material revestimiento de contacto forma corta
Sn
Certifications and Standards
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Norma de producto según IEC
IEC 62852
Certificado por el TÜV
Sí
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SOLAR 4Plus F contacts
Número de artículo | Sección transversal conectable de conductor (mm²) | Sección transversal máx. de conductor conectable AWG | Sección transversal mín. de conductor conectable AWG | Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2) | Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2) | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|---|---|
44428218 | 2.5 mm² | 14 AWG | 14 AWG | 100 | ||
44428220 | 2.5 mm² | 10 AWG | 12 AWG | 6 mm² | 4 mm² | 100 |
44428240 | 10 mm² | 8 AWG | 8 AWG | 6 mm² | 4 mm² | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.