EPIC® SOLAR 4PLUS PIN F 2,5
contact tin-plated, female; crimp termination; for cross-section (min./max.): 2.5 mm²; Material contact: brass
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Contacto
Peso
1.750 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Resistencia de contacto máx.
0.5 mΩ
Product Design
Variante del contacto
Conector hembra
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de conexión de contacto
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
14 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
2.5 mm²
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
estañado
Material revestimiento de contacto forma corta
Sn
Certifications and Standards
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 39
Norma de producto según IEC
IEC 62852
Certificado por el TÜV
Sí
Documentación
-
Descargas
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.