EPIC® SOLAR 4Plus M 4...6mm²
solar connector tin-plated; IP 68 - 1m (10h); including contacts, male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 4mm² - 6mm²; 30 A according to IEC; 1,5 kV DC according to IEC; Housing main material: polyamide; Material contact: brass
Beneficios
- Especialmente resistente a la intemperie y duradero gracias a materiales de alta calidad y una construcción sólida.
- Conectable con otros sistemas del mercado.
- Baja resistencia de contacto en el punto de contacto entre el conector y la hembra para una transmisión de energía eficiente.
- La conexión crimpada garantiza una conexión segura entre el conector y el cable (solo se puede desmontar con una herramienta).
- Unos ganchos de fijación dobles fijan el contacto en el conector.
- Con marca de prueba TÜV Rheinland.
Aplicaciones
- Para uso con conector de acoplamiento EPIC® SOLAR 4PLUS F (inserto hembra).
- Para transmisión de señales de control a actuadores hasta 1500 V.
- Para el cableado de módulos solares, inversores y sistemas autónomos.
- Puede utilizarse con cables solares ÖLFLEX®.
- Nota: las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m durante 10 h).
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Conector solar
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
13.100 g
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Tipo de montaje
crimpar
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
1,5 kV DC according to IEC
Sobretensión nominal
16 kV AC rms / DC according to DIN EN 61984
Corriente nominal
30 A according to IEC
Resistencia de contacto máx.
0.5 mΩ
Product Design
Variante del contacto
Pin
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Procedimiento de fabricación del contacto
estampado
Tipo de conector
Conector macho
Zona de fijación de cable mín.
5.2 mm
Zona máx. de fijación de cable
7.1 mm
Tipo de conexión de contacto
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
12 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
10 AWG
Sección transversal conectable de conductor (mm²)
2.5 mm²
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
4 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
6 mm²
Material base de la carcasa
Poliamida
Material base de la carcasa, forma corta
PA
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
estañado
Color
negro
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
105 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
85 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
No
Resistente a ácidos
No
Libre de halógenos
Sí
Resistente a impactos
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
IEC 62852
Certificado por el TÜV
Sí
Certificado del TÜV Rheinland N.º
R 60134622
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.