EPIC® SOLAR 4Plus M 2.5mm²
solar connector tin-plated; IP 68 - 1m (10h); including contacts, male; crimp termination; for cross-section (min./max.): 2.5 mm²; 22 A according to IEC; 1,5 kV DC according to IEC; Housing main material: polyamide; Material contact: brass

Registrarse para precio
No Está disponible
SKU
44428233
($38.54/PC) Iva incluido
EPIC® SOLAR 4Plus M 2.5mm² solar connector -  Primary Image
EPIC® SOLAR 4Plus M 2.5mm² solar connector -  Primary Image EPIC® SOLAR 4Plus M 2.5mm² solar connector -   Secondary Image
UV-resistant
UV-resistant
Flame-retardant
Flame-retardant
Cold-resistant
Cold-resistant
TÜV Rheinland certificate
TÜV Rheinland certificate

Beneficios

  • Especialmente resistente a la intemperie y duradero gracias a materiales de alta calidad y una construcción sólida.
  • Conectable con otros sistemas del mercado.
  • Baja resistencia de contacto en el punto de contacto entre el conector y la hembra para una transmisión de energía eficiente.
  • La conexión crimpada garantiza una conexión segura entre el conector y el cable (solo se puede desmontar con una herramienta).
  • Unos ganchos de fijación dobles fijan el contacto en el conector.
  • Con marca de prueba TÜV Rheinland.

Aplicaciones

  • Para uso con conector de acoplamiento EPIC® SOLAR 4PLUS F (inserto hembra).
  • Para transmisión de señales de control a actuadores hasta 1500 V.
  • Para el cableado de módulos solares, inversores y sistemas autónomos.
  • Puede utilizarse con cables solares ÖLFLEX®.
  • Nota: las conexiones enchufadas tienen un grado de protección IP 68 (1 m durante 10 h).
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

EPIC®

Tipo de producto

Conector solar

Volumen de suministro

Incluye contactos

Contactos incluidos

Peso

13.100 g

Unidad de embalaje (VPE)

100.000

Tipo de montaje

crimpar

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

1,5 kV DC according to IEC

Sobretensión nominal

16 kV AC rms / DC according to DIN EN 61984

Corriente nominal

22 A according to IEC

Resistencia de contacto máx.

0.5 mΩ

Product Design

Variante del contacto

Pin

Diseño de construcción de la carcasa del conector

recto

Procedimiento de fabricación del contacto

estampado

Tipo de conector

Conector macho

Zona de fijación de cable mín.

5.2 mm

Zona máx. de fijación de cable

7.1 mm

Tipo de conexión de contacto

Conexión crimpada

Sección transversal mín. de conductor conectable AWG

14 AWG

Sección transversal máx. de conductor conectable AWG

14 AWG

Sección transversal conectable de conductor (mm²)

2.5 mm²

Material base de la carcasa

Poliamida

Material base de la carcasa, forma corta

PA

Material del contacto

Latón

Material del contacto forma corta

CuZn

Material del recubrimiento de contacto

estañado

Color

negro

Product Characteristics

Número mín. de ciclos de conexión

100

Clase de protección (IP), sin obstrucciones

IP 20

Clase de protección IP enchufada

IP 68 - 1m (10h)

Nivel de contaminación

3

Pico de temperatura de duración breve

105 °C

Temperatura de operación mín.

-40 °C

Temperatura de operación máx.

85 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

UL 94 V-0

Resistente a los rayos UV

Resistente a las sustancias químicas

No

Resistente a ácidos

No

Libre de halógenos

Resistente a impactos

Certifications and Standards

marcado CE

No

Con identificación UKCA

No

Reconocido por UR

No

Certificado por CSA

No

Certificado por VDE

No

Norma de producto según IEC

IEC 62852

Certificado por el TÜV

No

Certificado del TÜV Rheinland N.º

R 60134622

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.