ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE
Cable unipolar; 1X35; verde/amarillo; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Incluido en la lista UL; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4161100
($215.83/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X35 GNYE
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no es válido para las dimensiones 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm², colores individuales verde y amarillo ni para colores dobles (excepto verde-amarillo)).
  • Diseño compacto para un procesamiento fácil.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Disponible como anillo o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Cable unipolar

Peso

360 kg/km

Índice de cobre

336.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

2257.600 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

Anillo

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms según IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL MTW
600 V CA rms según CSA TEW
600 V CA rms según UL AWM

Voltaje de prueba

2.5 kV

Product Design

Diseño armonizado

H07V-K

Dimensiones del conductor

1X35

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

35 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

2 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Número de conductores

1

Diámetro nominal del conductor

11.3 mm

Diámetro exterior nominal

11.3 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

verde/amarillo

Identificación de cables unipolares

Tiras, bicolor

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

5 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

56.5 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

3 veces el diámetro exterior

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 70 °C según EN
hasta 105 °C según UL AWM
hasta 105 °C según CSA TEW
hasta 90 °C según UL MTW

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

1015 según UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL MTW según UL 1063 (e-file number: E198296)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

TEW según CSA C22.2 No. 127

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-31
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
los artículos de ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Índice de cobre Peso
* 4160100 0.5 mm² verde/amarillo Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160101 0.5 mm² negro Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160101K 0.5 mm² negro Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160102 0.5 mm² azul Anillo 4.800 kg 0.011 kg
* 4160102K 0.5 mm² azul Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160103 0.5 mm² café Anillo 4.800 kg 0.011 kg
* 4160104 0.5 mm² rojo Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160104K 0.5 mm² rojo Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160105 0.5 mm² blanco Anillo 4.800 kg 0.011 kg
* 4160106 0.5 mm² gris Anillo 4.800 kg 0.011 kg
* 4160106K 0.5 mm² gris Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160107 0.5 mm² violeta Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160108 0.5 mm² rosa Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160109 0.5 mm² naranja Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160109K 0.5 mm² naranja Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160110 0.5 mm² amarillo Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160111 0.5 mm² verde Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160114 0.5 mm² azul oscuro Anillo 4.800 kg 0.011 kg
* 4160114K 0.5 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160126 0.5 mm² azul-blanco Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160144 0.5 mm² blanco-azul Anillo 4.800 kg 0.010 kg
* 4160144K 0.5 mm² blanco-azul Caja de cartón grande 4.800 kg 0.010 kg
* 4160200 0.75 mm² verde/amarillo Anillo 7.200 kg 0.014 kg
4160201 0.75 mm² negro Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
* 4160202 0.75 mm² azul Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160202K 0.75 mm² azul Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
* 4160203 0.75 mm² café Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160203K 0.75 mm² café Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
4160204 0.75 mm² rojo Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² blanco Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
* 4160206 0.75 mm² gris Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160207 0.75 mm² violeta Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160208 0.75 mm² rosa Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160209 0.75 mm² naranja Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160209K 0.75 mm² naranja Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
* 4160210 0.75 mm² amarillo Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160211 0.75 mm² verde Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160214 0.75 mm² azul oscuro Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160214K 0.75 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
* 4160226 0.75 mm² azul-blanco Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160226K 0.75 mm² azul-blanco Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
* 4160244 0.75 mm² blanco-azul Anillo 7.200 kg 0.014 kg
* 4160244K 0.75 mm² blanco-azul Caja de cartón grande 7.200 kg 0.012 kg
* 4160300 1 mm² verde/amarillo Anillo 9.600 kg 0.017 kg
* 4160300K 1 mm² verde/amarillo Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160301 1 mm² negro Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160301K 1 mm² negro Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160302 1 mm² azul Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160302K 1 mm² azul Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160303 1 mm² café Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160303K 1 mm² café Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160304 1 mm² rojo Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160304K 1 mm² rojo Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
4160305 1 mm² blanco Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
* 4160305K 1 mm² blanco Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
4160306 1 mm² gris Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
* 4160307 1 mm² violeta Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160308 1 mm² rosa Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160309 1 mm² naranja Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160309K 1 mm² naranja Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160310 1 mm² amarillo Anillo 9.600 kg 0.017 kg
4160311 1 mm² verde Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
* 4160314 1 mm² azul oscuro Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160314K 1 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160326 1 mm² azul-blanco Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160326K 1 mm² azul-blanco Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160344 1 mm² blanco-azul Anillo 9.600 kg 0.016 kg
* 4160344K 1 mm² blanco-azul Caja de cartón grande 9.600 kg 0.016 kg
* 4160400 1.5 mm² verde/amarillo Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160400K 1.5 mm² verde/amarillo Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160401 1.5 mm² negro Anillo 14.400 kg 0.022 kg
* 4160401K 1.5 mm² negro Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
4160402 1.5 mm² azul Anillo 14.400 kg/km 22 kg/km
* 4160402K 1.5 mm² azul Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
4160403 1.5 mm² café Anillo 14.400 kg/km 20 kg/km
* 4160403K 1.5 mm² café Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
4160404 1.5 mm² rojo Anillo 14.400 kg/km 20 kg/km
* 4160404K 1.5 mm² rojo Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160405 1.5 mm² blanco Anillo 14.400 kg 0.022 kg
* 4160405K 1.5 mm² blanco Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160406 1.5 mm² gris Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160406K 1.5 mm² gris Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160407 1.5 mm² violeta Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160408 1.5 mm² rosa Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160409 1.5 mm² naranja Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160409K 1.5 mm² naranja Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160410 1.5 mm² amarillo Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160411 1.5 mm² verde Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160414 1.5 mm² azul oscuro Anillo 14.400 kg 0.022 kg
* 4160414K 1.5 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160426 1.5 mm² azul-blanco Anillo 14.400 kg 0.022 kg
* 4160426K 1.5 mm² azul-blanco Caja de cartón grande 14.400 kg 0.020 kg
* 4160444 1.5 mm² blanco-azul Anillo 14.400 kg 0.020 kg
* 4160457 1.5 mm² blanco Anillo 14.400 kg 0.020 kg
4160500 2.5 mm² verde/amarillo Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
* 4160500K 2.5 mm² verde/amarillo Caja de cartón grande 24.000 kg 0.032 kg
4160501 2.5 mm² negro Anillo 24.000 kg/km 37 kg/km
* 4160501K 2.5 mm² negro Caja de cartón grande 24.000 kg 0.032 kg
* 4160502 2.5 mm² azul Anillo 24.000 kg 0.031 kg
* 4160502K 2.5 mm² azul Caja de cartón grande 24.000 kg 0.032 kg
* 4160503 2.5 mm² café Anillo 24.000 kg 0.037 kg
4160504 2.5 mm² rojo Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
* 4160504K 2.5 mm² rojo Caja de cartón grande 24.000 kg 0.037 kg
4160505 2.5 mm² blanco Anillo 24.000 kg/km 37 kg/km
* 4160505K 2.5 mm² blanco Caja de cartón grande 24.000 kg 0.031 kg
* 4160506 2.5 mm² gris Anillo 24.000 kg 0.037 kg
* 4160506K 2.5 mm² gris Caja de cartón grande 24.000 kg 0.037 kg
* 4160507 2.5 mm² violeta Anillo 24.000 kg 0.037 kg
* 4160509 2.5 mm² naranja Anillo 24.000 kg 0.037 kg
* 4160509K 2.5 mm² naranja Caja de cartón grande 24.000 kg 0.037 kg
* 4160510 2.5 mm² amarillo Anillo 24.000 kg 0.037 kg
* 4160511 2.5 mm² verde Anillo 24.000 kg 0.031 kg
4160514 2.5 mm² azul oscuro Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
* 4160514K 2.5 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 24.000 kg 0.037 kg
* 4160526 2.5 mm² azul-blanco Anillo 24.000 kg 0.037 kg
* 4160544 2.5 mm² blanco-azul Anillo 24.000 kg 0.031 kg
* 4160544K 2.5 mm² blanco-azul Caja de cartón grande 24.000 kg 0.037 kg
4160600 4 mm² verde/amarillo Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
* 4160600K 4 mm² verde/amarillo Caja de cartón grande 38.400 kg 0.045 kg
4160601 4 mm² negro Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
* 4160601K 4 mm² negro Caja de cartón grande 38.400 kg 0.045 kg
* 4160602 4 mm² azul Anillo 38.400 kg 0.045 kg
* 4160603 4 mm² café Anillo 38.400 kg 0.049 kg
* 4160604 4 mm² rojo Anillo 38.400 kg 0.049 kg
* 4160605 4 mm² blanco Anillo 38.400 kg 0.049 kg
4160606 4 mm² gris Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
* 4160607 4 mm² violeta Anillo 38.400 kg 0.049 kg
* 4160609 4 mm² naranja Anillo 38.400 kg 0.049 kg
* 4160609K 4 mm² naranja Caja de cartón grande 38.400 kg 0.044 kg
* 4160610 4 mm² amarillo Anillo 38.400 kg 0.044 kg
* 4160610K 4 mm² amarillo Caja de cartón grande 38.400 kg 0.044 kg
* 4160611 4 mm² verde Anillo 38.400 kg 0.044 kg
* 4160614 4 mm² azul oscuro Anillo 38.400 kg 0.049 kg
* 4160626 4 mm² azul-blanco Anillo 38.400 kg 0.045 kg
* 4160644 4 mm² blanco-azul Anillo 38.400 kg 0.045 kg
4160700 6 mm² verde/amarillo Anillo 57.600 kg/km 68 kg/km
* 4160700K 6 mm² verde/amarillo Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
4160701 6 mm² negro Anillo 57.600 kg/km 67 kg/km
* 4160701K 6 mm² negro Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
* 4160702 6 mm² azul Anillo 57.600 kg 0.068 kg
* 4160702K 6 mm² azul Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
* 4160703 6 mm² café Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160704 6 mm² rojo Anillo 57.600 kg 0.068 kg
* 4160704K 6 mm² rojo Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
* 4160705 6 mm² blanco Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160706 6 mm² gris Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160707 6 mm² violeta Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160709 6 mm² naranja Anillo 57.600 kg 0.067 kg
* 4160709K 6 mm² naranja Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
* 4160710 6 mm² amarillo Anillo 57.600 kg 0.063 kg
4160711 6 mm² verde Anillo 57.600 kg/km 63 kg/km
* 4160714 6 mm² azul oscuro Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160714K 6 mm² azul oscuro Caja de cartón grande 57.600 kg 0.063 kg
* 4160726 6 mm² azul-blanco Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160744 6 mm² blanco-azul Anillo 57.600 kg 0.063 kg
* 4160800 10 mm² verde/amarillo Anillo 96.000 kg 0.116 kg
* 4160801 10 mm² negro Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160802 10 mm² azul Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160803 10 mm² café Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160804 10 mm² rojo Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160805 10 mm² blanco Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160806 10 mm² gris Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160809 10 mm² naranja Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160810 10 mm² amarillo Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160811 10 mm² verde Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160814 10 mm² azul oscuro Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160826 10 mm² azul-blanco Anillo 96.000 kg 0.120 kg
* 4160844 10 mm² blanco-azul Anillo 96.000 kg 0.120 kg
4160900 16 mm² verde/amarillo Anillo 153.600 kg/km 185 kg/km
* 4160901 16 mm² negro Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160902 16 mm² azul Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160903 16 mm² café Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160904 16 mm² rojo Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160905 16 mm² blanco Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160906 16 mm² gris Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160909 16 mm² naranja Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160910 16 mm² amarillo Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160911 16 mm² verde Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4160914 16 mm² azul oscuro Anillo 153.600 kg 0.185 kg
* 4161000 25 mm² verde/amarillo Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161001 25 mm² negro Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161002 25 mm² azul Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161003 25 mm² café Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161004 25 mm² rojo Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161006 25 mm² gris Anillo 240.000 kg 0.261 kg
* 4161009 25 mm² naranja Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161010 25 mm² amarillo Anillo 240.000 kg 0.260 kg
* 4161011 25 mm² verde Anillo 240.000 kg 0.260 kg
4161100 35 mm² verde/amarillo Anillo 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² negro Anillo 336.000 kg/km 360 kg/km
* 4161102 35 mm² azul Anillo 336.000 kg 0.360 kg
* 4161104 35 mm² rojo Anillo 336.000 kg 0.360 kg
* 4161111 35 mm² verde Anillo 336.000 kg 0.360 kg
* 4161200 50 mm² verde/amarillo Anillo 480.000 kg 0.535 kg
* 4161201 50 mm² negro Anillo 480.000 kg 0.535 kg
* 4161202 50 mm² azul Anillo 480.000 kg 0.535 kg
* 4161211 50 mm² verde Anillo 480.000 kg 0.535 kg
* 4161300 70 mm² verde/amarillo Anillo 672.000 kg 0.735 kg
* 4161301 70 mm² negro Anillo 672.000 kg 0.735 kg
* 4161400 95 mm² verde/amarillo Anillo 912.000 kg 0.930 kg
* 4161401 95 mm² negro Anillo 912.000 kg 0.930 kg
* 4161402 95 mm² azul Anillo 912.000 kg 0.930 kg
* 4161500 125 mm² verde/amarillo Anillo 1152.000 kg 1.160 kg
* 4161501 125 mm² negro Anillo 1152.000 kg 1.160 kg
* 4161502 125 mm² azul Anillo 1152.000 kg 1.285 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.