ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD
Single core; 1X2.5; red; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Certificado por HAR; Incluido en la lista UL; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4160504
($20.32/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X2,5 RD single core -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no es válido para las dimensiones 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm², colores individuales verde y amarillo ni para colores dobles (excepto verde-amarillo)).
  • La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
  • Diseño compacto para un procesamiento fácil.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Disponible como anillo o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Single core

Peso

31 kg/km

Índice de cobre

24.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

161.250 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

Anillo

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms according to UL MTW
600 V CA rms according to CSA TEW
600 V CA rms according to UL AWM

Voltaje de prueba

2.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

8.21 Ω/km

Product Design

Diseño armonizado

H07V-K

Dimensiones del conductor

1X2.5

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

2.5 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

14 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Número de conductores

1

Diámetro exterior nominal

3.6 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyvinylchloride

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

red

Identificación de cables unipolares

De un color

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

14.4 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

2 x outer diameter

Temperatura, instalación fija

-40 °C to 70 °C according to EN
to 105 °C according to UL AWM
to 105 °C according to CSA TEW
to 90 °C according to UL MTW

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

1015 according to UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E198296)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

TEW according to CSA C22.2 No. 127

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

Norma de producto EN

EN 50525-2-31

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Length per PU Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
4160201 0.75 mm² black Anillo 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160204 0.75 mm² red Anillo 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² white Anillo 100 m 2.7 mm 7.200 kg/km 14 kg/km
4160305 1 mm² white Anillo 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² grey Anillo 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² green Anillo 100 m 2.9 mm 9.600 kg/km 16 kg/km
4160402 1.5 mm² blue Anillo 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 22 kg/km
4160403 1.5 mm² brown Anillo 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² red Anillo 100 m 3.1 mm 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² green/yellow Anillo 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160501 2.5 mm² black Anillo 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² red Anillo 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160505 2.5 mm² white Anillo 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 37 kg/km
4160514 2.5 mm² dark blue Anillo 100 m 3.6 mm 24.000 kg/km 31 kg/km
4160600 4 mm² green/yellow Anillo 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601 4 mm² black Anillo 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² grey Anillo 100 m 4.3 mm 38.400 kg/km 49 kg/km
4160700 6 mm² green/yellow Anillo 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 68 kg/km
4160701 6 mm² black Anillo 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 67 kg/km
4160711 6 mm² green Anillo 100 m 4.8 mm 57.600 kg/km 63 kg/km
4160900 16 mm² green/yellow Anillo 100 m 8.6 mm 153.600 kg/km 185 kg/km
4161100 35 mm² green/yellow Anillo 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² black Anillo 100 m 11.3 mm 336.000 kg/km 360 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.