ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WH
Cable unipolar; 1X1; blanco; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Incluido en la lista UL; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
4160305
($9.15/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 100 31
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WH single core -  Primary Image
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WH single core -  Primary Image ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X1 WH single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UL listed
UL listed
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

Beneficios

  • Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no es válido para las dimensiones 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm², colores individuales verde y amarillo ni para colores dobles (excepto verde-amarillo)).
  • Diseño compacto para un procesamiento fácil.
  • Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
  • Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
  • Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
  • Disponible como anillo o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².

Aplicaciones

  • Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
  • Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
  • Para instalación fija y protegida.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Tipo de producto

Cable unipolar

Peso

16 kg/km

Índice de cobre

9.600 kg/km

Índice de cobre (lb)

64.500 lb/10,000 ft

Cable unipolar tipo de empaque

Anillo

Length per PU

100 m

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 450/750 V CA rms según IEC

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL MTW
600 V CA rms según CSA TEW
600 V CA rms según UL AWM

Voltaje de prueba

2.5 kV

Product Design

Dimensiones del conductor

1X1

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

1 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

18 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Número de conductores

1

Diámetro exterior nominal

2.9 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Color cable unipolar

blanco

Identificación de cables unipolares

De un color

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

11.6 mm

Radio de curvatura mínimo con flexión suave

2 veces el diámetro exterior

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 70 °C según EN
hasta 105 °C según UL AWM
hasta 105 °C según CSA TEW
hasta 90 °C según UL MTW

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

No

Resistente a la intemperie

No

Resistente al ozono

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

1015 según UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL MTW según UL 1063 (e-file number: E198296)

Reconocido por cUR

No

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

Certificación CSA

TEW según CSA C22.2 No. 127

Certificado por VDE

No

Certificado por HAR

No

Norma de producto EN

EN 50525-2-31

Comportamiento frente al fuego clasificado CPR

Eca

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® WIRE MS 2.1

Número de artículo Sección transversal nominal del conductor (mm2) Color cable unipolar Cable unipolar tipo de empaque Índice de cobre Peso
4160201 0.75 mm² negro Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
4160204 0.75 mm² rojo Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
4160205 0.75 mm² blanco Anillo 7.200 kg/km 14 kg/km
4160305 1 mm² blanco Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
4160306 1 mm² gris Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
4160311 1 mm² verde Anillo 9.600 kg/km 16 kg/km
4160402 1.5 mm² azul Anillo 14.400 kg/km 22 kg/km
4160403 1.5 mm² café Anillo 14.400 kg/km 20 kg/km
4160404 1.5 mm² rojo Anillo 14.400 kg/km 20 kg/km
4160500 2.5 mm² verde/amarillo Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
4160501 2.5 mm² negro Anillo 24.000 kg/km 37 kg/km
4160504 2.5 mm² rojo Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
4160505 2.5 mm² blanco Anillo 24.000 kg/km 37 kg/km
4160514 2.5 mm² azul oscuro Anillo 24.000 kg/km 31 kg/km
4160600 4 mm² verde/amarillo Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
4160601 4 mm² negro Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
4160606 4 mm² gris Anillo 38.400 kg/km 49 kg/km
4160700 6 mm² verde/amarillo Anillo 57.600 kg/km 68 kg/km
4160701 6 mm² negro Anillo 57.600 kg/km 67 kg/km
4160711 6 mm² verde Anillo 57.600 kg/km 63 kg/km
4160900 16 mm² verde/amarillo Anillo 153.600 kg/km 185 kg/km
4161100 35 mm² verde/amarillo Anillo 336.000 kg/km 360 kg/km
4161101 35 mm² negro Anillo 336.000 kg/km 360 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.