ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 1X0,75 WH
Single core; 1X0.75; white; Anillo; U0/U: 450/750 V; PVC; Incluido en la lista UL; Instalación fija
Beneficios
- Fabricado según el tipo europeo armonizado H07V-K, con marca de comprobación ◁HAR▷ para seguridad y calidad probadas (no es válido para las dimensiones 0.5 / 0.75 / 1.0 / 16 mm², colores individuales verde y amarillo ni para colores dobles (excepto verde-amarillo)).
- La certificación UL conforme a los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
- El producto con múltiples certificaciones permite un uso universal y reduce la variedad de piezas, lo que garantiza un ahorro logístico.
- Diseño compacto para un procesamiento fácil.
- Uso versátil en diversas aplicaciones y entornos.
- Comportamiento frente al fuego clasificado conforme a la directiva UE 305/2011 (BauPVO/CPR) con selección del número de artículo en www.lappkabel.de/cpr.
- Disponible en diferentes colores de aislamiento de conductores.
- Disponible como anillo o en una caja de cartón grande desechable. La disponibilidad de cajas de cartón grandes depende del color y de la sección transversal y, en general, solo se da hasta una sección transversal de conductor de 6 mm².
Aplicaciones
- Para el cableado de circuitos internos de máquinas.
- Apto para el cableado interno de armarios de distribución.
- Para instalación fija y protegida.
- Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
- Uso en temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Single core
Peso
14 kg/km
Índice de cobre
7.200 kg/km
Índice de cobre (lb)
48.400 lb/10,000 ft
Cable unipolar tipo de empaque
Anillo
Length per PU
100 m
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 450/750 V CA rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms according to UL MTW600 V CA rms according to CSA TEW600 V CA rms according to UL AWM
Voltaje de prueba
2.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
26.7 Ω/km
Product Design
Dimensiones del conductor
1X0.75
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.75 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
19 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Número de conductores
1
Diámetro exterior nominal
2.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyvinylchloride
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Color cable unipolar
white
Identificación de cables unipolares
De un color
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
10.8 mm
Radio de curvatura mínimo con flexión suave
2 x outer diameter
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 70 °C according to EN to 105 °C according to UL AWM to 105 °C according to CSA TEW to 90 °C according to UL MTW
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT1
Resistente a los rayos UV
No
Resistente a la intemperie
No
Resistente al ozono
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
1015 according to UL 758 (e-file number: E63634)
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL MTW according to UL 1063 (e-file number: E198296)
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
Sí
Certificación CSA
TEW according to CSA C22.2 No. 127
Certificado por VDE
No
Certificado por HAR
No
Norma de producto EN
EN 50525-2-31
Comportamiento frente al fuego clasificado CPR
Eca
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
Número de artículo | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Color cable unipolar | Cable unipolar tipo de empaque | Length per PU | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4160201 | 0.75 mm² | black | Anillo | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160204 | 0.75 mm² | red | Anillo | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160205 | 0.75 mm² | white | Anillo | 100 m | 2.7 mm | 7.200 kg/km | 14 kg/km |
4160305 | 1 mm² | white | Anillo | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160306 | 1 mm² | grey | Anillo | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160311 | 1 mm² | green | Anillo | 100 m | 2.9 mm | 9.600 kg/km | 16 kg/km |
4160402 | 1.5 mm² | blue | Anillo | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 22 kg/km |
4160403 | 1.5 mm² | brown | Anillo | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160404 | 1.5 mm² | red | Anillo | 100 m | 3.1 mm | 14.400 kg/km | 20 kg/km |
4160500 | 2.5 mm² | green/yellow | Anillo | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160501 | 2.5 mm² | black | Anillo | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160504 | 2.5 mm² | red | Anillo | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160505 | 2.5 mm² | white | Anillo | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 37 kg/km |
4160514 | 2.5 mm² | dark blue | Anillo | 100 m | 3.6 mm | 24.000 kg/km | 31 kg/km |
4160600 | 4 mm² | green/yellow | Anillo | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160601 | 4 mm² | black | Anillo | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160606 | 4 mm² | grey | Anillo | 100 m | 4.3 mm | 38.400 kg/km | 49 kg/km |
4160700 | 6 mm² | green/yellow | Anillo | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 68 kg/km |
4160701 | 6 mm² | black | Anillo | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 67 kg/km |
4160711 | 6 mm² | green | Anillo | 100 m | 4.8 mm | 57.600 kg/km | 63 kg/km |
4160900 | 16 mm² | green/yellow | Anillo | 100 m | 8.6 mm | 153.600 kg/km | 185 kg/km |
4161100 | 35 mm² | green/yellow | Anillo | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
4161101 | 35 mm² | black | Anillo | 100 m | 11.3 mm | 336.000 kg/km | 360 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.