EPIC® SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM
Carcasa de montaje; M 23 Señal; Negro (N); Pin; Número de contactos: 12;
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Carcasa de montaje
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
47.700 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal contacto para señales
100 V CA rms / DC según IEC en 12
Sobrevoltaje nominal contacto para señales
1.5 kV CA rms / DC según IEC 61984 en 12
Corriente nominal contacto para señales
7 A según IEC
Resistencia de contacto máx.
4 mΩ
Product Design
Número de contactos
12
Número de contactos de señal
12
Tipo de bloqueo
Bloqueo atornillado
Diámetro del conector
26 mm
Longitud total
23.6 mm
Ancho total
25.6 mm
Altura total
41.8 mm
Variante de la carcasa
Base de montaje en panel
Variante del contacto
Pin
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Con conductor de protección
No
Tipo de conector
M 23 Señal
Tipo de conector
Conector macho
Tipo de codificación
Negro (N)
Dirección de rotación
Parte P (giro a la izquierda)
Contacto blindado
Sí
Blindaje CEM
Sí
Zona de fijación de cable mín.
7 mm
Zona máx. de fijación de cable
13.5 mm
Tipo de conexión del conductor
Conexión soldada
Sección transversal de conductor conectable mín de los contactos de señales (mm2)
0.08 mm²
Máx. sección transversal de conductor conectable de los contactos de señales (mm2)
1 mm²
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
Zn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Material del inserto de contacto
Poliamida
Material del inserto de contacto forma corta
PA
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
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
Certificación UR
según UL 2238 (CCN: CYJV2 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (CCN: CYJV8 / e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificación CSA
according to CSA C22.2 No. 182.3
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C024
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL M23 Kits 12pole
Número de artículo | Número de contactos | Dirección de rotación | Diseño de construcción de la carcasa del conector | Zona de fijación de cable mín. | Tipo de producto | Tipo de conector | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25009704 | 12 | E-part (clockwise) | angled | Conector circular | plug | 1 | ||
75009710 | 12 | Parte E (giro a la derecha) | recto | 7 mm | cable connector | Conector hembra | 1 | |
75009711 | 12 | Parte P (giro a la izquierda) | recto | 7 mm | Carcasa de montaje | Conector macho | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.