EPIC® SIGNAL M23 D6 +20 7-10 (5)
cable connector; M 23 Señal; Rojo (+20°); clamping range (min./max.): 7mm - 10mm
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
cable connector
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
82.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Product Design
Tipo de bloqueo
Bloqueo atornillado
Diámetro del conector
26 mm
Longitud total
58 mm
Variante de la carcasa
Conector de cable
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
No
Con conductor de protección
No
Tipo de conector
M 23 Señal
Tipo de conector
Conector macho/conector hembra
Tipo de codificación
Rojo (+20°)
Contacto blindado
Sí
Blindaje CEM
Sí
Zona de fijación de cable mín.
7 mm
Zona máx. de fijación de cable
10 mm
Tipo del contacto blindado
Conexión de abrazadera
Material base de la carcasa
Aleación de zinc
Material base de la carcasa, forma corta
Zn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Tipo de sellado
Anillo obturador
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color
verde
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
100
Temperatura de operación mín.
-25 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Resistente a la corrosión según
DIN EN 60068-2-60, Ke 4
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
Sí
Protección frente a vibraciones
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
Reconocido por UR
Sí
Certificación UR
según UL 2238 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría UL
CYJV2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
según CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Número de control de categoría cUR
CYJV8
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
Sí
Número de registro VDE
C024
Norma de producto según IEC
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL M23 D6
Número de artículo | Tipo de codificación | Zona máx. de fijación de cable | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|
44420036 | Azul (-20°) | 13.5 mm | 5 | |
44420037 | Negro (N) | 13.5 mm | 5 | |
44420038 | Rojo (+20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044000 | Negro (N) | 13.5 mm | 5 | |
72044010 | Negro (N) | 13.5 mm | 20 | |
72044020 | Negro (N) | 10 mm | 20 | |
72044030 | Negro (N) | 10 mm | 5 | |
72044100 | Azul (-20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044110 | Azul (-20°) | 13.5 mm | 20 | |
72044120 | Azul (-20°) | 10 mm | 20 | |
72044130 | Azul (-20°) | 10 mm | 5 | |
72044200 | Rojo (+20°) | 13.5 mm | 5 | |
72044210 | Rojo (+20°) | 13.5 mm | 20 | |
72044220 | Rojo (+20°) | 10 mm | 20 | |
72044230 | Rojo (+20°) | 10 mm | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.