202040AF+40250126 CIRCULAR COMBIN.
cable connector; M 27; Codificado en N; Conector hembra; Número de contactos: 26; for cross-section (min./max.): 0.08mm² - 1.0mm²; clamping range (min./max.): 6.5mm - 16mm
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
cable connector
Volumen de suministro
Incluye contactos
Contactos incluidos
Sí
Peso
83.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
5.000
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
24 V CA rms según IEC60 V DC según IEC
Sobretensión nominal
1.5 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
7.5 A según IEC
Categoría de sobrevoltaje
III
Resistencia de contacto máx.
3 mΩ
Product Design
Número de contactos
26
Número de contactos de señal
26
Tipo de bloqueo
Rosca atornillada
Diámetro del conector
30 mm
Longitud total
44 mm
Variante de la carcasa
Conector de cable
Variante del contacto
Conector hembra
Diseño de construcción de la carcasa del conector
recto
Codificado
Sí
Con rosca
No
Con conductor de protección
No
Tipo de conector
M 27
Tipo de conector
Conector hembra
Tipo de codificación
Codificado en N
Dirección de rotación
Parte P (giro a la izquierda)
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Zona de fijación de cable mín.
6.5 mm
Zona máx. de fijación de cable
16 mm
Tipo de conexión del conductor
Conexión soldada
Longitud de pelado, contacto de señal
4 mm
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
32 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
18 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
0.08 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
1.0 mm²
Material base de la carcasa
Latón
Material base de la carcasa, forma corta
CuZn
Revestimiento de carcasa
niquelado
Revestimiento de carcasa, forma corta
Ni
Material del contacto
Latón
Material del contacto forma corta
CuZn
Material del recubrimiento de contacto
dorado
Material revestimiento de contacto forma corta
Au
Tipo de sellado
Anillo obturador
Material de sellado
Elastómero
Color
negro
Color de la carcasa
plateado
Product Characteristics
Número mín. de ciclos de conexión
500
Nivel de contaminación
3
Pico de temperatura de duración breve
125 °C
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
100 °C
Resistente a la corrosión según
DIN EN 6988
Resistente a la corrosión
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente a impactos
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
IEC 61984
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® SIGNAL R 3.0 D PG16
Número de artículo | Número de contactos | Variante del contacto | Dirección de rotación | Zona de fijación de cable mín. | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
00008749 | 21 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | 6.5 mm | 5 | |
00008829 | 26 | Conector hembra | Parte P (giro a la izquierda) | 6.5 mm | 5 | |
00008899 | 26 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | 6.5 mm | 5 | |
00009045 | 21 | Pin | Parte E (giro a la derecha) | 6.5 mm | 5 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.