SHRINK TUBE PROTECT-M 40/12 BK
shrinking tube; cable diameter40mm - 12mm; polyolefin; black; Halogenfree
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Tubo contráctil
Peso
705.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Rigidez dieléctrica
15 kV/mm
Product Design
Longitud total
5 m
Tipo de pared
de pared media
Grosor de pared reducido
2.6 mm
Material
Poliolefina
Perforado
No
Rango de reducción (mín.)
40 mm
Área de reducción (máx.)
12 mm
Relación retráctil
3:1
Color
negro
Product Characteristics
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Temperatura de contracción
110 °C
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
Отказное письмо № 18/1
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Certificación UL
according to UL 224 (e-file number: E476215)
Número de control de categoría UL
YDPU2
Reconocido por cUR
No
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E476215)
Enlistado por cUL
No
Certificación cUL
according to CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E476215)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Shrink tube PROTECT
Número de artículo | Rango de reducción (mín.) | Área de reducción (máx.) | Color | Longitud total | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
61742462 | 40 mm | 12 mm | negro | 5 m | 1 | 705.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.