SHRINK TUBE PROTECT BOX 2.4/1.2 BK
shrinking tube; cable diameter2.4mm - 1.2mm; polyolefin; black;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Tubo contráctil
Peso
114.440 g
Tipo de empaque
Cardboard packaging
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Electrical Characteristics
Rigidez dieléctrica
20 kV/mm
Product Design
Longitud total
12 m
Tipo de pared
de pared delgada
Grosor de pared reducido
0.51 mm
Material
Poliolefina
Perforado
No
Rango de reducción (mín.)
2.4 mm
Área de reducción (máx.)
1.2 mm
Relación retráctil
2:1
Color
negro
Product Characteristics
Temperatura mín.
-55 °C
Temperatura máx.
135 °C
Temperatura de contracción
90 °C
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
Отказное письмо № 18/1
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
according to UL 224 (e-file number: E476215)
Número de control de categoría UL
YDPU2
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
according to CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E476215)
Enlistado por cUL
No
Certificación cUL
according to CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E476215)
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Documentación
-
Notas
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de Shrink tube PROTECT
Número de artículo | Rango de reducción (mín.) | Área de reducción (máx.) | Color | Longitud total | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
61742404 | 4.8 mm | 2.4 mm | negro | 61 m | 1 | 332.570 g |
61742405 | 6.4 mm | 3.2 mm | negro | 30.5 m | 1 | 266.080 g |
61742406 | 9.5 mm | 4.7 mm | negro | 30.5 m | 1 | 381.680 g |
61742408 | 19.1 mm | 9.5 mm | negro | 30.5 m | 1 | 850.770 g |
61742423 | 1.2 mm | 0.6 mm | negro | 12 m | 1 | 95.240 g |
61742425 | 2.4 mm | 1.2 mm | negro | 12 m | 1 | 114.440 g |
61742426 | 3.2 mm | 1.6 mm | negro | 12 m | 1 | 125.120 g |
61742427 | 4.8 mm | 2.4 mm | negro | 10 m | 1 | 131.900 g |
61742428 | 6.4 mm | 3.2 mm | negro | 8 m | 1 | 146.680 g |
61742429 | 9.5 mm | 4.7 mm | negro | 7 m | 1 | 164.650 g |
61742430 | 12.7 mm | 6.4 mm | negro | 6 m | 1 | 174.740 g |
61742433 | 25.4 mm | 9.5 mm | negro | 3 m | 1 | 204.020 g |
61742453 | 18 mm | 6 mm | negro | 3.6 m | 1 | 183.790 g |
61742462 | 40 mm | 12 mm | negro | 5 m | 1 | 705.000 g |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.