ÖLFLEX® VFD SLIM 4G2.5 14/4C
Cable de control y fuerza; 4G2.5; PVC; Blindado; Incluido en la lista UL; Instalación fija
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de control y fuerza
Peso
0.291 kg
Índice de cobre
149.091 kg/km
Índice de cobre (lb)
1000.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL TC600 V CA rms según c(UL) CIC/TC1000 V CA rms según UL WTTC1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible1000 V CA rms según UL AWM1000 V CA rms según CSA AWM
Voltaje de prueba
2 kV
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G2.5
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
2.5 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
14 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañadoPelícula plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
13.1 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cloruro de polivinilo
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PVC
Material base de la cubierta exterior
Termoplástico
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
negro
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
7.5 veces el diámetro exterior
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
98.3 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C según UL AWM-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 105 °C según UL AWM-25 °C hasta 105 °C según CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
Resistente a la luz solar UL
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Reconocido por UL
Sí
Certificación UL AWM
20886 según UL 758
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277UL MTW según UL 1063UL WTTC según UL 2277UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230
Certificado por CSA
Sí
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® VFD SLIM
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Índice de cobre (lb) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760604 | 4G16 | 6 AWG | 16 mm² | 4 | sí | 4940.000 lb/10,000 ft | ||
760804 | 4G10 | 8 AWG | 10 mm² | 4 | sí | 3260.000 lb/10,000 ft | ||
761204 | 4G4 | 12 AWG | 4 mm² | 4 | sí | 1390.000 lb/10,000 ft | ||
761404 | 4G2.5 | 14 AWG | 2.5 mm² | 4 | sí | 1000.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.