ÖLFLEX® VFD SLIM 4G10 8/4C
Cable de control y fuerza; 4G10; PVC; Blindado; Incluido en la lista UL; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
760804
($570.74/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® VFD SLIM 4G10 8/4C
ÖLFLEX® VFD SLIM 4G10 8/4C
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

0.670 kg

Índice de cobre

486.036 kg/km

Índice de cobre (lb)

3260.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
600 V CA rms según c(UL) CIC/TC
1000 V CA rms según UL WTTC
1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible
1000 V CA rms según UL AWM
1000 V CA rms según CSA AWM

Voltaje de prueba

2 kV

Product Design

Número/tamaño de conductores

4G10

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

10 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

8 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado
Película plástica laminada de aluminio

Diámetro exterior nominal

21.1 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Cloruro de polivinilo

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PVC

Material base de la cubierta exterior

Termoplástico

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

7.5 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

158.3 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 105 °C según UL AWM
-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM
-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C hasta 105 °C según UL AWM
-25 °C hasta 105 °C según CSA AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II

Baja capacitancia

Certifications and Standards

marcado CE

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

20886 según UL 758

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER según UL 1277
UL MTW según UL 1063
UL WTTC según UL 2277
UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Enlistado por cUL

Certificación cUL

cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230

Certificado por CSA

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® VFD SLIM

Número de artículo Número/tamaño de conductores Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Índice de cobre (lb)
760604 4G16 6 AWG 16 mm² 4 4940.000 lb/10,000 ft
760804 4G10 8 AWG 10 mm² 4 3260.000 lb/10,000 ft
761204 4G4 12 AWG 4 mm² 4 1390.000 lb/10,000 ft
761404 4G2.5 14 AWG 2.5 mm² 4 1000.000 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.