ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL 4/0AWG
Power and control cable; 3x4/0AWG + 3x4AWG; TPE; Blindado; Incluido en la lista UL; Instalación fija
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Power and control cable
Peso
4.851 kg
Índice de cobre
1127.171 kg/km
Índice de cobre (lb)
24788.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
600 V CA rms según UL TC2000 V CA rms según UL TC1000 V CA rms según UL WTTC1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible600 V CA rms según c(UL) CIC/TC1000 V CA rms según cRU AWM
Voltaje de prueba
6 kV
Product Design
Número/tamaño de conductores
3x4/0AWG + 3x4AWG
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
107.2 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
4/0 AWG
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
EN 50306-1, 19-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
3
Elemento 1 de liberación
Conductor de potencia: 3X107
Elemento 2 de liberación
Conductor de protección: 3x25
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Copper tape
Diámetro exterior nominal
45.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cross-linked polyethylene
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
XLPE
Color del aislamiento
negro
Material base de la cubierta exterior
Thermoplastic elastomers
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
black
Identificación de conductores
Números
Product Characteristics
Ámbito de uso
Instalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
15 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
685.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C hasta 105 °C según UL AWM-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C hasta 105 °C según UL AWM-25 °C hasta 105 °C según CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
UL sunlight resistant
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER según UL 1277UL WTTC según UL 2277UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277UL RHW-2 según UL 44
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A según CSA C22.2 No. 210AWM I B según CSA C22.2 No. 210AWM II A según CSA C22.2 No. 210AWM II B según CSA C22.2 No. 210
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230
Certificado por CSA
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700721 | 3x1/0AWG + 3x8AWG | 1/0 AWG | 53.7 mm² | 3 | Yes | 35.5 mm | 13320.000 lb/10,000 ft | |
700724 | 3x4/0AWG + 3x4AWG | 4/0 AWG | 107.2 mm² | 3 | Yes | 45.7 mm | 24788.000 lb/10,000 ft | |
700726 | 3x350kcmil + 3x2AWG | 350 kcmil | 177.6 mm² | 3 | Yes | 56.6 mm | 40510.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.