ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL 1/0AWG
Cable de control y fuerza; 3x1/0AWG + 3x8AWG; TPE; Blindado; Incluido en la lista UL; Instalación fija

Inicia sesión para ver precio
SKU
700721
($2,221.28/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 1
ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL 1/0AWG
ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL 1/0AWG
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

2.732 kg

Índice de cobre

1982.430 kg/km

Índice de cobre (lb)

13320.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
2000 V CA rms según UL TC
1000 V CA rms según UL WTTC
1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible
600 V CA rms según c(UL) CIC/TC
1000 V CA rms según cRU AWM

Voltaje de prueba

6 kV

Product Design

Número/tamaño de conductores

3x1/0AWG + 3x8AWG

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

53.7 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

1/0 AWG

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

EN 50306-1, de 19 hilos

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Elemento 1 de liberación

Conductor de potencia: 3X53.7

Elemento 2 de liberación

Conductor de protección: 3x16

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Cinta de cobre

Diámetro exterior nominal

35.5 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polietileno reticulado

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

XLPE

Color del aislamiento

negro

Material base de la cubierta exterior

Elastómeros termoplásticos

Material base de la cubierta exterior, forma corta

TPE

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

15 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

532.5 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 105 °C según UL AWM
-40 °C hasta 105 °C según CSA AWM
-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C hasta 105 °C según UL AWM
-25 °C hasta 105 °C según CSA AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II

Baja capacitancia

Certifications and Standards

marcado CE

Reconocido por UL

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER según UL 1277
UL WTTC según UL 2277
UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277
UL RHW-2 según UL 44

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Enlistado por cUL

Certificación cUL

cUL CIC/TC 600V según CSA C22.2 No. 239 / CSA C22.2 No. 230

Certificado por CSA

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® VFD 2XL SYMMETRICAL

Número de artículo Número/tamaño de conductores Sección transversal nominal del conductor (AWG) Sección transversal nominal del conductor (mm2) Número de conductores Conductor de protección incluido Diámetro exterior nominal Índice de cobre (lb)
700721 3x1/0AWG + 3x8AWG 1/0 AWG 53.7 mm² 3 35.5 mm 13320.000 lb/10,000 ft
700724 3x4/0AWG + 3x4AWG 4/0 AWG 107.2 mm² 3 45.7 mm 24788.000 lb/10,000 ft
700726 3x350kcmil + 3x2AWG 350 kcmil 177.6 mm² 3 56.6 mm 40510.000 lb/10,000 ft
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.