ÖLFLEX® VFD 2XL 4G4 12/4C
Motor connection cable; 4G4; U0/U: 0,6/1 kV; TPE; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Motor connection cable
Peso
0.384 kg
Índice de cobre
214.272 kg/km
Índice de cobre (lb)
1440.000 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IEC
Voltaje nominal conductores de alimentación
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V CA rms according to UL TC2000 V CA rms according to UL TC1000 V CA rms according to UL flexible motor supply600 V CA rms according to c(UL) CIC/TC1000 V CA rms according to cRU AWM1000 V CA rms according to UL WTTC
Voltaje de prueba
6 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
5.09 Ω/km
Product Design
Número/tamaño de conductores
4G4
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
4 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
12 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Elemento 1 de liberación
Conductor de potencia: 4G4
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braidingAluminium-laminated plastic foil
Diámetro exterior nominal
16.7 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Cross-linked polyethylene
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
XLPE
Material base de la cubierta exterior
Thermoplastic elastomers
Material base de la cubierta exterior, forma corta
TPE
Color de la cubierta exterior
black
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Números
Código de colores para los conductores
EN 50334VDE 0293-1
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
7.5 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
125.3 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
250.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 105 °C according to UL AWM-40 °C to 105 °C according to CSA AWM-25 °C to 90 °C according to UL/CSA TC
Temperatura, uso móvil ocasional
-25 °C to 105 °C according to UL AWM-25 °C to 105 °C according to CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
CSA FT4
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
UL sunlight resistantEN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
UL OILRES IUL OILRES II
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Reconocido por UL
Sí
Incluido en la lista UL
Sí
Certificación UL
UL TC-ER according to UL 1277 (e-file number: E171371)UL WTTC according to UL 2277 (e-file number: E323700)UL Flexible Motor Supply Cable according to UL 2277 (e-file number: E362141)
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)AWM II B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E100338)
Enlistado por cUL
Sí
Certificación cUL
cUL CIC/TC 600V according to CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Certificado por CSA
No
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® VFD 2XL
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Sección transversal nominal del conductor (AWG) | Índice de cobre | Peso | Sección transversal nominal del conductor (mm2) | Número de conductores | Conductor de protección incluido | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700702 | 4G4 | 12 AWG | 214.272 kg/km | 0.384 kg | 4 mm² | 4 | Yes | 16.7 mm | 1440.000 lb/10,000 ft |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.