ÖLFLEX® VFD 1XL 12/4C
Cable de control y fuerza; 4G4; TPE; Blindado; Incluido en la lista UL; flexible

Registrarse para precio
SKU
701702
($206.18/M) Iva incluido




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 13 1
6600 27 1
6600 29 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® VFD 1XL 12/4C power and control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® VFD 1XL 12/4C power and control cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de control y fuerza

Peso

0.266 kg

Índice de cobre (lb)

1217.000 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

600 V CA rms según UL TC
1000 V CA rms según UL Suministro de motor flexible
1000 V CA rms según UL AWM
1000 V CA rms según CSA AWM

Voltaje de prueba

3 kV

Product Design

Número/tamaño de conductores

4G4

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

4 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

12 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado
Película plástica laminada de aluminio

Diámetro exterior nominal

11.8 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polietileno reticulado

Material base de la cubierta exterior

Elastómeros termoplásticos

Material base de la cubierta exterior, forma corta

TPE

Color de la cubierta exterior

negro

Identificación de conductores

Números

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

7.5 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

88.5 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

177.0 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 90 °C según UL AWM
-40 °C hasta 90 °C según CSA AWM
-25 °C hasta 90 °C según UL/CSA TC

Temperatura, uso móvil ocasional

-25 °C hasta 90 °C según UL AWM
-25 °C hasta 90 °C según CSA AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT4

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

Resistente a la luz solar UL

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

UL OILRES I
UL OILRES II

Resistente mecánicamente

Certifications and Standards

marcado CE

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

22022 según UL 758

Incluido en la lista UL

Certificación UL

UL TC-ER según UL 1277
UL Flexible Motor Supply Cable según UL 2277

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I A según CSA C22.2 No. 210
AWM I B según CSA C22.2 No. 210
AWM II A según CSA C22.2 No. 210
AWM II B según CSA C22.2 No. 210

Enlistado por cUL

Certificado por CSA

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

  • Notas

    • Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
    • Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® VFD 1XL

Número de artículo Número/tamaño de conductores Índice de cobre Peso
701700 4G1.5 0.158 kg
701701 4G2.5 0.206 kg
701702 4G4 0.266 kg
701703 4G6 0.360 kg
701704 4G10 0.620 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.