ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5)
servo cable; 4G35+2x(2x1,5); 30.6 mm; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Shielded; UL recognized; flexible

Registrarse para precio
SKU
1020033
($1,515.20/M) Iva incluido




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 10 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5) servo cable -  Primary Image
ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5) servo cable -  Primary Image ÖLFLEX® SERVO 719 CY 4G35+2x(2x1,5) servo cable -   Secondary Image
Interference signals
Interference signals
Flame-retardant
Flame-retardant
Oil-resistant
Oil-resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

Beneficios

  • Compatible con servomotores de reconocidos fabricantes.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
  • Tensión de servicio de 1000 V según UL permitida para Norteamérica.
  • El producto está disponible con o sin pares de control para, p. ej., freno y sensor de temperatura (un par o triplete de control blindados o dos pares de control blindados).

Aplicaciones

  • Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional sin alivio de tensión.
  • Puede utilizarse en interiores secos y húmedos.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable servo

Peso

2.023 kg

Índice de cobre

1652.000 kg

Índice de cobre (lb)

11099.790 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal conductores de alimentación

U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal conductores de control

U0/U: 0,6 / 1 kV CA rms según IEC

Voltaje nominal

1000 V CA rms según UL AWM
1000 V CA rms según cRU AWM

Voltaje extremadamente bajo

No

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

4 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Product Design

Número/tamaño de conductores

4G35+2x(2x1,5)

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

35 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

4

Número de pares

2

Tipo de blindaje par

Película plástica laminada de aluminio
Malla de cobre estañado

Elemento 1 de liberación

Leistungsader: 4G35

Elemento 2 de liberación

Steuerpaar: 2x(2x1.5), Schirm: verzinntes Kupfergeflecht

Elemento 3 salida

Steuerpaar: 2x(2x1.5), Schirm: und

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado

Diámetro exterior nominal

30.6 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polipropileno

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PP

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

naranja

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 2003

Identificación de conductores

alfanumérico
Números
Colores

Código de colores para los conductores

DIN 47100 (anexo T9 de LAPP)

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

6 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

183.6 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

459.0 mm

Temperatura, instalación fija

hasta 80 °C según CSA AWM
-40 °C hasta 80 °C según IEC
hasta 80 °C según UL AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

-5 °C hasta 70 °C según IEC
-5 °C hasta 80 °C según CSA AWM
-5 °C hasta 80 °C según UL AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

CSA FT1

Resistente a los rayos UV

No

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50290-2-22: TM 54

Libre de PWIS

Baja capacitancia

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

2570 según UL 758 (e-file number: E63634)
10492 según UL 758 (e-file number: E63634)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B según CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Documentación

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® SERVO 719 CY

Número de artículo Número/tamaño de conductores Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
1020010 4G1,5 8.4 mm 83.000 kg 0.130 kg
1020011 4G2,5 9.9 mm 125.000 kg 0.190 kg
* 1020012 4G4 11.7 mm 191.000 kg 0.273 kg
* 1020013 4G6 13.7 mm 290.000 kg 0.394 kg
1020014 4G10 16.7 mm 452.000 kg 0.581 kg
1020015 4G16 20.1 mm 721.000 kg 0.884 kg
* 1020016 4G25 24.3 mm 1100.000 kg 1.348 kg
1020017 4G35 27.7 mm 1548.000 kg 1.840 kg
1020018 4G50 33.7 mm 2151.000 kg 2.645 kg
1020019 4G1,5+(2x1,5) 11.5 mm 146.000 kg 0.242 kg
1020020 4G2,5+(2x1,5) 12.9 mm 189.000 kg 0.306 kg
1020021 4G4+(2x1,5) 15 mm 271.000 kg 0.420 kg
1020022 4G6+(2x1,5) 17 mm 351.000 kg 0.529 kg
1020023 4G10+(2x1,5) 19.5 mm 540.000 kg 0.752 kg
1020024 4G0,75+2x(2x0,34) 9.7 mm 99.000 kg 0.163 kg
* 1020025 4G1,5+2x(2x0,75) 12.3 mm 150.000 kg 0.245 kg
* 1020026 4G2,5+2x(2x1) 14.7 mm 223.000 kg 0.357 kg
* 1020027 4G4+2x(2x1) 16.4 mm 288.000 kg 0.452 kg
1020028 4G4+(2x1)+(2x1,5) 16.6 mm 307.000 kg 0.469 kg
1020029 4G6+(2x1)+(2x1,5) 18.5 mm 421.000 kg 0.617 kg
1020030 4G10+(2x1)+(2x1,5) 22.1 mm 588.000 kg 0.852 kg
1020031 4G16+2x(2x1,5) 25 mm 876.000 kg 1.162 kg
1020032 4G25+2x(2x1,5) 28.7 mm 1227.000 kg 1.590 kg
1020033 4G35+2x(2x1,5) 30.6 mm 1652.000 kg 2.023 kg
1020034 4G50+2x(2x2,5) 37 mm 2264.000 kg 2.876 kg
1020035 4G1+2x(2x0,75) 11.6 mm 126.400 kg 0.207 kg
1020040 4G0,75+(2x0,5) 8.9 mm 78.000 kg 0.159 kg
1020041 4G1+(2x0,5) 9.3 mm 88.000 kg 0.147 kg
* 1020042 4G1,5+(2x0,5) 10.3 mm 111.000 kg 0.180 kg
1020043 4G2,5+(2x0,5) 11.7 mm 158.000 kg 0.247 kg
1020044 4G1+(2x1,0) 10.2 mm 107.000 kg 0.204 kg
* 1020045 4G1,5+(2x1,0) 10.8 mm 130.000 kg 0.230 kg
1020046 4G2,5+(2x1,0) 12.1 mm 173.000 kg 0.293 kg
* 1020047 4G4+(2x1,0) 14.3 mm 250.000 kg 0.373 kg
1020048 4G6+(2x1,0) 16 mm 334.000 kg 0.485 kg
1020049 4G10+(2x1,0) 18.8 mm 526.000 kg 0.712 kg
1020050 4G16+(2x1,0) 22.3 mm 772.000 kg 0.991 kg
1020053 4G1,5+(3x1,0) 11.5 mm 145.000 kg 0.225 kg
1020054 4G2,5+(3x1,0) 12.9 mm 188.000 kg 0.290 kg
1020055 4G4+(3x1,0) 14.8 mm 270.000 kg 0.402 kg
1020056 4G6+(3x1,5) 17 mm 370.000 kg 0.537 kg
1020057 4G10+(3x1,5) 19.5 mm 559.000 kg 0.758 kg
1020058 4G16+(3x1,5) 23 mm 805.000 kg 1.151 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.