ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK
Motor connection cable; 3X240+3G50; black; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindado; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0036453
($6,298.44/M)




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK motor cable -  Primary Image ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK motor cable -   Secondary Image
※La imagen del producto es representativa y puede diferir del producto real.
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Posibilidad de suministro eléctrico de grandes drives eléctricos.
  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
  • Las versiones con diseño de cable equilibrado y tierra de protección de tres partes evitan en gran medida la generación de corrientes perjudiciales en el cojinete del motor. La reducción de los daños en los rodamientos contribuye a la durabilidad de los motores eléctricos.
  • Disponible en variante de 4 conductores y variante equilibrada de 3+3.

Aplicaciones

  • Para conectar variadores de frecuencia y motores.
  • Para instalación fija y movimiento ocasional.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
  • Las variantes de color negro son aptas para su uso en exteriores, siempre que se respete el intervalo de temperaturas.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -15°C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Motor connection cable

Peso

12850 kg/km

Índice de cobre

8986.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

60383.120 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

4 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Max. conductor resistance at 20 °C

0.106 Ω/km

Product Design

Cables de motor de baja capacitancia tipo

2YSLCYK-JB

Número/tamaño de conductores

3X240+3G50

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

240 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 class 5: fine-wire

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Elemento 1 de liberación

Conductor de potencia: 3X240

Elemento 2 de liberación

Conductor de protección: 3x50

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Estructura de cableado simétrica a la conexión a tierra

Blindado

Tipo del blindado total

Tin-plated copper braiding
Aluminium-laminated plastic foil

Diámetro exterior nominal

65.1 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polyethylene

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PE

Material base de la cubierta exterior

Polyvinylchloride

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

black

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 9005

Identificación de conductores

Colores

Código de colores para los conductores

VDE 0293-308

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 x outer diameter

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

260.4 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 x outer diameter

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

976.5 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 70 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-15 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Baja capacitancia

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Número de artículo Número/tamaño de conductores Color de la cubierta exterior Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
0036447 3X50+3G10 black 32.6 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0036449 3X95+3G16 black 42 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0036453 3X240+3G50 black 65.1 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 black 56.5 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1136451 4G2,5 black 12.4 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1136453 4G6 black 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1136457 4G35 black 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.