ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK
Cable de conexión para motores; 3x185+3G35; negro; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindado; flexible

Inicia sesión para ver precio
SKU
0036479
($4,403.04/M)




Almacén

Longitud

Cantidad en stock

Pedido

6600 1 1
No hay cortes residuales disponibles
ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK motor cable -  Primary Image
ÖLFLEX®-SERVO 2YSLCYK-JB 3x185+3G35 BK motor cable -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

Beneficios

  • Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
  • Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.

Aplicaciones

  • Para instalación fija y movimiento ocasional.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
  • Apto para una carga mecánica media.
  • La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable de conexión para motores

Peso

7855 kg/km

Índice de cobre

7041.000 kg/km

Índice de cobre (lb)

47313.320 lb/10,000 ft

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

U0/U: 0,6/1 kV CA rms según IEC

Tensión de prueba conductor/conductor

4 kV

Voltaje de prueba conductor/blindaje

4 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0298-4

Product Design

Cables de motor de baja capacitancia tipo

2YSLCYK-JB

Número/tamaño de conductores

3x185+3G35

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

185 mm²

Material del conductor

Cobre pulido

Diseño del conductor

IEC 60228 clase 5: hilo fino

Conductor de protección incluido

Número de conductores

3

Elemento 1 de liberación

Conductor de potencia: 3X185

Elemento 2 de liberación

Conductor de protección: 3x35

Tipo de cableado

Trenzado de capas

Estructura de cableado simétrica a la conexión a tierra

Blindado

Tipo del blindado total

Malla de cobre estañado
Película plástica laminada de aluminio

Diámetro exterior nominal

56.5 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Polietileno

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

PE

Material base de la cubierta exterior

Cloruro de polivinilo

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PVC

Color de la cubierta exterior

negro

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 9005

Identificación de conductores

Colores

Código de colores para los conductores

VDE 0293-308

Product Characteristics

Ámbito de uso

flexible
Instalación fija

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

226.0 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

15 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

847.5 mm

Temperatura, instalación fija

-40 °C hasta 70 °C

Temperatura, uso móvil ocasional

-15 °C hasta 70 °C

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN 50525-1 (los cables con cubierta negra son aptos para un uso permanente a la intemperie)

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

No

Libre de PWIS

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

Baja capacitancia

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB

Número de artículo Número/tamaño de conductores Color de la cubierta exterior Diámetro exterior nominal Índice de cobre Peso
0036447 3X50+3G10 negro 32.6 mm 2156.000 kg/km 2530 kg/km
0036449 3X95+3G16 negro 42 mm 3953.000 kg/km 4511 kg/km
0036453 3X240+3G50 negro 65.1 mm 8986.000 kg/km 12850 kg/km
0036479 3x185+3G35 negro 56.5 mm 7041.000 kg/km 7855 kg/km
1136451 4G2,5 negro 12.4 mm 150.000 kg/km 300 kg/km
1136453 4G6 negro 17 mm 320.000 kg/km 630 kg/km
1136457 4G35 negro 29.5 mm 1662.000 kg/km 2610 kg/km
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

 

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.