ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB BK 4G35
Motor connection cable; 4G35; black; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Blindado; flexible
Beneficios
- Posibilidad de suministro eléctrico de grandes drives eléctricos.
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
- Las versiones con diseño de cable equilibrado y tierra de protección de tres partes evitan en gran medida la generación de corrientes perjudiciales en el cojinete del motor. La reducción de los daños en los rodamientos contribuye a la durabilidad de los motores eléctricos.
- Disponible en variante de 4 conductores y variante equilibrada de 3+3.
Aplicaciones
- Para conectar variadores de frecuencia y motores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
- Las variantes de color negro son aptas para su uso en exteriores, siempre que se respete el intervalo de temperaturas.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -15°C (ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK).
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Motor connection cable
Peso
2610 kg/km
Índice de cobre
1662.000 kg/km
Índice de cobre (lb)
11168.120 lb/10,000 ft
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6/1 kV CA rms according to IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Max. conductor resistance at 20 °C
0.554 Ω/km
Product Design
Cables de motor de baja capacitancia tipo
2YSLCY-JB
Número/tamaño de conductores
4G35
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
35 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 class 5: fine-wire
Conductor de protección incluido
Sí
Número de conductores
4
Elemento 1 de liberación
Conductor de potencia: 4G(35), blindaje: Película plástica laminada de aluminio y Malla de cobre estañado
Elemento 2 de liberación
Conductor de protección: 3x35
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Estructura de cableado simétrica a la conexión a tierra
Sí
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Tin-plated copper braidingAluminium-laminated plastic foil
Diámetro exterior nominal
29.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polyethylene
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Polyvinylchloride
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
black
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 9005
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308
Product Characteristics
Ámbito de uso
flexibleInstalación fija
Radio de curvatura mínimo, tendido fijo
4 x outer diameter
Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija
118.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 x outer diameter
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
442.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN 50525-1 (cables with a black sheath are suitable for permanent outdoor use)
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118
No
Documentación
-
Descargas
Otros enlaces
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Color de la cubierta exterior | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0036447 | 3X50+3G10 | black | 32.6 mm | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km |
0036449 | 3X95+3G16 | black | 42 mm | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km |
0036453 | 3X240+3G50 | black | 65.1 mm | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |
0036479 | 3x185+3G35 | black | 56.5 mm | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km |
1136451 | 4G2,5 | black | 12.4 mm | 150.000 kg/km | 300 kg/km |
1136453 | 4G6 | black | 17 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
1136457 | 4G35 | black | 29.5 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.