ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 4G95
motor cable; 4G95; 46.5 mm; transparent; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; Shielded; flexible
Beneficios
- Protección idónea contra interferencias electromagnéticas gracias al blindaje doble de foil de aluminio y blindaje de malla de cobre con alto grado de cobertura.
- Aislamiento de conductor de baja capacitancia para recorridos de transmisión largos.
Aplicaciones
- Para la conexión de convertidores de frecuencia y servomotores.
- Para instalación fija y movimiento ocasional.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y mojados.
- Apto para una carga mecánica media.
- La cubierta exterior de PVC es resistente a ácidos y alcalinos y con resistencia limitada al aceite.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable de conexión para motores
Peso
5.300 kg
Índice de cobre
4316.000 kg
Índice de cobre (lb)
28999.200 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms according to IEC
Tensión de prueba conductor/conductor
4 kV
Voltaje de prueba conductor/blindaje
4 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0298-4
Product Design
Cables de motor de baja capacitancia tipo
2YSLCY-JB
Número/tamaño de conductores
4G95
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
95 mm²
Material del conductor
Cobre pulido
Diseño del conductor
IEC 60228 clase 5: hilo fino
Conductor de protección incluido
sí
Número de conductores
4
Elemento 1 de liberación
Power core: 4G(95), shield: aluminium-clad plastic foil and tinned copper braiding
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Malla de cobre estañadoPelícula plástica laminada de aluminio
Diámetro exterior nominal
46.5 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Polietileno
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
PE
Material base de la cubierta exterior
Cloruro de polivinilo
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PVC
Color de la cubierta exterior
transparente
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
VDE 0293-308 (anexo T9 de LAPP)
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
186.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
15 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
697.5 mm
Temperatura, instalación fija
-40 °C up to 70 °C
Temperatura, uso móvil ocasional
-5 °C up to 70 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
No
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
No
Libre de PWIS
Sí
Baja capacitancia
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
Sí
Con identificación UKCA
Sí
EAC certified
Sí
Número de certificación EAC
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Color de la cubierta exterior | Diámetro exterior nominal | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0036425 | 4G1,5 | transparente | 11.4 mm | 95.000 kg | 0.184 kg |
0036426 | 4G2,5 | transparente | 12.4 mm | 150.000 kg | 0.224 kg |
0036427 | 4G4 | transparente | 15.6 mm | 235.000 kg | 0.361 kg |
0036428 | 4G6 | transparente | 17 mm | 320.000 kg | 0.630 kg |
0036429 | 4G10 | transparente | 19.6 mm | 533.000 kg | 0.692 kg |
0036430 | 4G16 | transparente | 22.1 mm | 789.000 kg | 0.928 kg |
0036431 | 4G25 | transparente | 26.3 mm | 1236.000 kg | 1.371 kg |
0036432 | 4G35 | transparente | 29.5 mm | 1662.000 kg | 1.781 kg |
0036433 | 4G50 | transparente | 35.8 mm | 2345.000 kg | 2.950 kg |
0036434 | 4G70 | transparente | 40.3 mm | 3196.000 kg | 3.950 kg |
0036435 | 4G95 | transparente | 46.5 mm | 4316.000 kg | 5.300 kg |
0036436 | 4G120 | transparente | 53.2 mm | 5435.000 kg | 6.600 kg |
0036437 | 4G150 | transparente | 57.3 mm | 6394.000 kg | 7.043 kg |
0036438 | 4G185 | transparente | 62.3 mm | 7639.000 kg | 8.384 kg |
0036439 | 3X1,5+3G0,25 | negro | 11.4 mm | 88.000 kg | 0.177 kg |
0036440 | 3X2,5+3G0,5 | negro | 12.2 mm | 144.000 kg | 0.226 kg |
0036441 | 3X4+3G0,75 | negro | 14.4 mm | 224.000 kg | 0.314 kg |
0036442 | 3X6+3G1 | negro | 15.7 mm | 276.000 kg | 0.404 kg |
0036443 | 3X10+3G1,5 | negro | 18 mm | 491.000 kg | 0.598 kg |
0036444 | 3X16+3G2,5 | negro | 20.2 mm | 723.000 kg | 0.817 kg |
0036445 | 3X25+3G4 | negro | 23.8 mm | 1136.000 kg | 1.156 kg |
0036446 | 3X35+3G6 | negro | 26.9 mm | 1535.000 kg | 1.718 kg |
0036447 | 3X50+3G10 | negro | 32.6 mm | 2156.000 kg/km | 2530 kg/km |
0036448 | 3X70+3G10 | negro | 36.4 mm | 2871.000 kg | 3.056 kg |
0036449 | 3X95+3G16 | negro | 42 mm | 3953.000 kg/km | 4511 kg/km |
0036450 | 3X120+3G16 | negro | 47.8 mm | 4836.000 kg | 5.074 kg |
0036451 | 3X150+3G25 | negro | 51.6 mm | 5412.000 kg | 6.128 kg |
0036453 | 3X240+3G50 | negro | 65.1 mm | 8986.000 kg/km | 12850 kg/km |
0036479 | 3x185+3G35 | negro | 56.5 mm | 7041.000 kg/km | 7855 kg/km |
1136450 | 4G1,5 | negro | 11.4 mm | 95.000 kg | 0.230 kg |
1136451 | 4G2,5 | negro | 12.4 mm | 150.000 kg/km | 300 kg/km |
1136452 | 4G4 | negro | 15.6 mm | 235.000 kg | 0.485 kg |
1136453 | 4G6 | negro | 17 mm | 320.000 kg/km | 630 kg/km |
1136454 | 4G10 | negro | 19.6 mm | 533.000 kg | 0.860 kg |
1136455 | 4G16 | negro | 22.1 mm | 789.000 kg | 1.290 kg |
1136456 | 4G25 | negro | 26.3 mm | 1236.000 kg | 1.860 kg |
1136457 | 4G35 | negro | 29.5 mm | 1662.000 kg/km | 2610 kg/km |
1136458 | 4G50 | negro | 35.8 mm | 2345.000 kg | 2.950 kg |
1136459 | 4G70 | negro | 40.3 mm | 3196.000 kg | 3.950 kg |
1136460 | 4G95 | negro | 46.5 mm | 4316.000 kg | 5.300 kg |
1136461 | 4G120 | negro | 53.2 mm | 5435.000 kg | 6.600 kg |
1136462 | 4G150 | negro | 57.3 mm | 6394.000 kg | 7.043 kg |
1136463 | 4G185 | negro | 62.3 mm | 7639.000 kg | 8.384 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.