AB-C5-M12FS-M16-0,5
Conector de panel sensor/actuador; Sensor/Aktor; M 12 (Codificado en A); Conector hembra (180 °)
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Conector de panel sensor/actuador
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Electrical Characteristics
Categoría de sobrevoltaje
II
Product Design
Blindado
No
Número de contactos
5
Tipo de rosca
Metric
Tamaño de rosca
M 16
Diseño de construcción de la carcasa del conector
Straight
Codificado
Sí
Con rosca
Sí
Tipo de conector
M 12
Tipo de conector
Socket
Tipo de codificación
A-coded
Ángulo de la carcasa del conector
180
Product Characteristics
Nivel de contaminación
3
Resistente a los rayos UV
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 40
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.