AB-C3-M8MS-0,3PUR-M12FA-2L
Cable para sensor/actuador preconfeccionado; Cadena portacables, flexible; Poliuretano; 1x3; M 8 (Codificado en A), Conector macho, recto (180 °); M 12 (Codificado en A), Conector hembra, acodado (90 °); 0.3 m
Atributos técnicos
Información general
Marca
UNITRONIC®
Tipo de producto
Cable para sensor/actuador preconfeccionado
Peso
24.600 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Sistema bus de campo válido o sistema Ethernet
Sensor/Aktor
Product Design
Dimensiones del conductor
3X
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
Отказное письмо № 40
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.