SKINDICHT® O-RING PG 7 (10X1.5) NBR
Anillo de sellado; PG 7; Diámetro interior: 10mm; Diámetro exterior: 13mm; Caucho de acrilonitrilo-butadieno; NBR; negro
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Anillo de sellado
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Diámetro interior
10
Diámetro exterior
13 mm
Altura total
1.5 mm
Tamaño de rosca
PG 7
Tipo de sellado
O-ring
Material de sellado
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material de sellado forma corta
NBR
Color
negro
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
100 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® O-Ring NBR PG
Número de artículo | Tamaño de rosca | Diámetro exterior | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|
* 52005740 | PG 13,5 | 21 mm | 100 | |
* 52005750 | PG 21 | 30 mm | 100 | |
* 52005760 | PG 36 | 48 mm | 50 | |
* 52005770 | PG 48 | 59 mm | 50 | |
53001010 | PG 7 | 13 mm | 100 | |
* 53001020 | PG 11 | 19 mm | 100 | |
* 53001030 | PG 16 | 23 mm | 100 | |
53001040 | PG 29 | 38 mm | 50 | |
* 53001050 | PG 42 | 54 mm | 50 | |
53102011 | PG 9 | 16 mm | 100 |
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.