SKINDICHT® O-RING PG 7 (10X1.5) FKM
Anillo de sellado; PG 7; Diámetro interior: 10mm; Diámetro exterior: 13mm; Caucho fluorado; FKM; verde
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Anillo de sellado
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Diámetro interior
10
Diámetro exterior
13 mm
Altura total
1.5 mm
Tamaño de rosca
PG 7
Tipo de sellado
O-ring
Material de sellado
Caucho fluorado
Material de sellado forma corta
FKM
Color
verde
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® O-Ring FKM PG
Número de artículo | Tamaño de rosca | Diámetro interior | Diámetro exterior | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
* 52023601 | PG 13,5 | 18 | 21 mm | 100 |
* 52023602 | PG 11 | 16 | 19 mm | 100 |
* 52023603 | PG 16 | 20 | 23 mm | 50 |
* 52023604 | PG 21 | 26 | 30 mm | 50 |
* 52023606 | PG 29 | 34 | 38 mm | 50 |
52023607 | PG 7 | 10 | 13 mm | 100 |
* 52023608 | PG 36 | 44 | 48 mm | 25 |
* 52023609 | PG 42 | 50 | 54 mm | 25 |
* 52023611 | PG 48 | 55 | 59 mm | 25 |
* 52122011 | PG 9 | 13 | 16 mm | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.