SKINDICHT® O-RING PG 29 (34X2) NBR
Anillo de sellado; PG 29; Diámetro interior: 34mm; Diámetro exterior: 38mm; Caucho de acrilonitrilo-butadieno; NBR; negro
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Anillo de sellado
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Diámetro interior
34
Diámetro exterior
38 mm
Altura total
2 mm
Tamaño de rosca
PG 29
Tipo de sellado
O-ring
Material de sellado
Caucho de acrilonitrilo-butadieno
Material de sellado forma corta
NBR
Color
negro
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-20 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-20 °C
Temperatura máx.
100 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® O-Ring NBR PG
Número de artículo | Tamaño de rosca | Diámetro exterior | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|
* 52005740 | PG 13,5 | 21 mm | 100 | |
* 52005750 | PG 21 | 30 mm | 100 | |
* 52005760 | PG 36 | 48 mm | 50 | |
* 52005770 | PG 48 | 59 mm | 50 | |
53001010 | PG 7 | 13 mm | 100 | |
* 53001020 | PG 11 | 19 mm | 100 | |
* 53001030 | PG 16 | 23 mm | 100 | |
53001040 | PG 29 | 38 mm | 50 | |
* 53001050 | PG 42 | 54 mm | 50 | |
53102011 | PG 9 | 16 mm | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.