SKINDICHT® JT ÖLFLON M16
Anillo de sellado; M 16; Diámetro interior: 16.1mm; Diámetro exterior: 21.1mm; Politetrafluoroetileno; PTFE; blanco
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Anillo de sellado
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
100.000
Product Design
Diámetro interior
16.1
Diámetro exterior
21.1 mm
Altura total
2 mm
Tamaño de rosca
M 16
Tipo de sellado
Junta plana
Material de sellado
Politetrafluoroetileno
Material de sellado forma corta
PTFE
Color
blanco
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura máx. de corta duración
300 °C
Temperatura (mín.)
-120 °C
Temperatura (máx.)
250 °C
Temperatura mín.
-120 °C
Temperatura máx.
250 °C
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
- Delivery will be made in the largest possible packing unit (bulk goods), minimum order quantity is one packing unit.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.