TERMINATION CAP TEC 102/60
terminal sleeve; Outer diameter: 102mm; length after shrinking: 140mm;
Atributos técnicos
Información general
Tipo de producto
Manga terminal
Peso
12.000 g
Tipo de empaque
Bag
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Product Design
Diámetro exterior
102 mm
Espesor de pared
4 mm
Tipo de pared
de pared doble
Material
Poliolefina
Longitud después de contracción
140 mm
Color
negro
Product Characteristics
Temperatura mín.
-55 °C
Temperatura máx.
100 °C
Temperatura de contracción
135 °C
Retardante a llama
No
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Libre de cadmio
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
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Lista de familias de productos
los artículos de TEC sealing cap
Número de artículo | Diámetro exterior | Longitud después de contracción | Unidad de embalaje (VPE) | Peso |
---|---|---|---|---|
61830060 | 102 mm | 140 mm | 10 | 12.000 g |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.