ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 4X0,34
robot cable; torsion4X0,34; Core identification: colours; 6.6 mm; PUR; 48 V; Shielded; UL recognized;
Beneficios
- Producto premium para el mayor ámbito de aplicación posible.
- El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
- Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
- Cable probado con éxito para 10 millones de ciclos de torsión.
- La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.
Aplicaciones
- El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
- El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
- La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
- La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
- Apto para uso en exteriores.
- Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Atributos técnicos
Información general
Marca
ÖLFLEX®
Tipo de producto
Cable para robótica
Peso
0.072 kg
Índice de cobre
28.000 kg
Índice de cobre (lb)
188.130 lb
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
48 V AC rms according to IEC
Voltaje nominal
600 V AC rms according to UL AWM
Voltaje extremadamente bajo
Sí
Voltaje de prueba
1.5 kV
Intensidad de corriente máxima admisible según
VDE 0891-1
Product Design
Número/tamaño de conductores
4X0,34
Sección transversal nominal del conductor (mm2)
0.34 mm²
Sección transversal nominal del conductor (AWG)
22 AWG
Material del conductor
cobre estañado
Diseño del conductor
de hilo extrafino
Conductor de protección incluido
no
Número de conductores
4
Número de pares
3
Tipo de cableado
Trenzado de capas
Enrollado sobre el cableado
Lámina PTFE
Blindado
Sí
Tipo del blindado total
Envoltura de hilo de cobre estañado
Diámetro exterior nominal
6.6 mm
Forma del conductor
redondo
Material básico del aislamiento del conductor
Elastómeros termoplásticos
Material base del aislamiento del conductor, forma corta
TPE
Material base de la cubierta exterior
Poliuretano
Material base de la cubierta exterior, forma corta
PUR
Color de la cubierta exterior
antracita
Color de la cubierta exterior tono RAL
RAL 7016
Identificación de conductores
Colores
Código de colores para los conductores
DIN 47100 (anexo T9 de LAPP)
Product Characteristics
Ámbito de uso
TorsiónflexibleCadena portacables
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
26.4 mm
Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico
66.0 mm
Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional
10 veces el diámetro exterior
Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional
66.0 mm
Torsión
At +/- 180 °/m and -40 °C up to 10000000 torsion cycles
Temperatura, instalación fija
-50 °C up to 80 °C according to IEC
Temperatura, uso móvil ocasional
up to 80 °C according to UL AWM
Temperatura, dinámica con movimiento continuo
up to 80 °C according to CSA AWM
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
IEC 60332-1-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a los rayos UV según
EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)
Resistente a la intemperie
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
No
Resistente al aceite
Sí
Resistencia a aceites según
EN 50363-10-2
Libre de PWIS
Sí
Superficie de cubierta de baja adhesión
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
20940 according to UL 758 (e-file number E213974)
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
Sí
Certificación cUR
AWM I A according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number E213974)
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )
Número de artículo | Número/tamaño de conductores | Identificación de conductores | Diámetro nominal del conductor | Índice de cobre | Peso |
---|---|---|---|---|---|
0029653 | 3X2X0,25 | Colores | 38.000 kg | 0.100 kg | |
0029654 | 25X0,25 | Colores | 115.000 kg | 0.280 kg | |
0029655 | 2X0,34 | Colores | 18.000 kg | 0.054 kg | |
0029656 | 3X0,34 | Colores | 20.000 kg | 0.056 kg | |
0029657 | 4X0,34 | Colores | 28.000 kg | 0.072 kg | |
0029658 | 5X2X0,34 | Colores | 69.000 kg | 0.158 kg | |
0029664 | 4G1,5 | Números | 75.100 kg | 0.150 kg | |
0029665 | 4G2,5 | Números | 116.000 kg | 0.196 kg | |
0029689 | 12G1,5 | Números | 230.000 kg | 0.380 kg | |
0029690 | 18G1,5 | Números | 340.000 kg | 0.590 kg | |
0029691 | 4G1,5+(2X1) | Números | 116.000 kg | 0.213 kg | |
0029692 | 4G2,5+(2X1) | Números | 150.000 kg | 0.270 kg |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.