ÖLFLEX® ROBOT F1 (C) 25X0,25
robot cable; torsion25X0,25; Core identification: colours; 13.8 mm; PUR; 48 V; Shielded; UL recognized;

Registrarse para precio
SKU
0029654
($693.88/M) Iva incluido




Cortes estándar no disponibles
No hay cortes residuales disponibles
Interference signals
Interference signals
Torsion load
Torsion load
UV-resistant
UV-resistant
Good chemical resistance
Good chemical  resistance
Flame-retardant
Flame-retardant
Oil-resistant
Oil-resistant
Power chain
Power chain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

Beneficios

  • Producto premium para el mayor ámbito de aplicación posible.
  • El trenzado especial de conductores permite la flexión y la torsión simultáneas (ángulo de torsión de hasta ± 180°/m).
  • Extremadamente resistente a la intemperie con posibilidad de uso en un amplio rango de temperaturas.
  • Cable probado con éxito para 10 millones de ciclos de torsión.
  • La certificación UL/CSA según los datos técnicos permite el uso del producto en el mercado norteamericano.

Aplicaciones

  • El diseño del cable permite un uso flexible y en movimiento continuo con esfuerzo de torsión en robots industriales y dispositivos de manipulación.
  • El diseño del cable permite un uso altamente flexible y en movimiento continuo en partes móviles de máquinas y en cadenas portacables, con recorridos horizontales de hasta 10 m.
  • Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos severos y aceitosos.
  • La cubierta exterior de PUR soporta elevadas cargas mecánicas.
  • La cubierta exterior de PUR es resistente a los lubricantes de base mineral y altamente resistente a químicos.
  • Apto para uso en exteriores.
  • Uso flexible a temperaturas de hasta -40 °C.
Mostrar menos
Mostrar todo

Atributos técnicos

Información general

Marca

ÖLFLEX®

Tipo de producto

Cable para robótica

Peso

0.280 kg

Índice de cobre

115.000 kg

Índice de cobre (lb)

772.700 lb

Electrical Characteristics

Voltaje nominal

48 V AC rms according to IEC

Voltaje nominal

600 V AC rms according to UL AWM

Voltaje extremadamente bajo

Voltaje de prueba

1.5 kV

Intensidad de corriente máxima admisible según

VDE 0891-1

Product Design

Número/tamaño de conductores

25X0,25

Sección transversal nominal del conductor (mm2)

0.25 mm²

Sección transversal nominal del conductor (AWG)

24 AWG

Material del conductor

cobre estañado

Diseño del conductor

de hilo extrafino

Conductor de protección incluido

no

Número de conductores

25

Número de pares

3

Tipo de cableado

Trenzado en haz

Enrollado sobre el cableado

Lámina PTFE

Blindado

Tipo del blindado total

Envoltura de hilo de cobre estañado

Diámetro exterior nominal

13.8 mm

Forma del conductor

redondo

Material básico del aislamiento del conductor

Elastómeros termoplásticos

Material base del aislamiento del conductor, forma corta

TPE

Material base de la cubierta exterior

Poliuretano

Material base de la cubierta exterior, forma corta

PUR

Color de la cubierta exterior

antracita

Color de la cubierta exterior tono RAL

RAL 7016

Identificación de conductores

Colores

Código de colores para los conductores

DIN 47100 (anexo T9 de LAPP)

Product Characteristics

Ámbito de uso

Torsión
flexible
Cadena portacables

Para flexión continua

Para carga de torsión

Radio de curvatura mínimo, tendido fijo

4 veces el diámetro exterior

Radio de flexión mínimo en mm, instalación fija

55.2 mm

Radio de curvatura mínimo, con uso móvil continuo dinámico

10 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, con movimiento continuo dinámico

138.0 mm

Radio de curvatura mínimo, uso móvil ocasional

10 veces el diámetro exterior

Radio de curvatura mínimo en mm, uso móvil ocasional

138.0 mm

Torsión

At +/- 180 °/m and -40 °C up to 10000000 torsion cycles

Temperatura, instalación fija

up to 80 °C according to UL AWM

Temperatura, uso móvil ocasional

up to 80 °C according to CSA AWM

Temperatura, dinámica con movimiento continuo

up to 80 °C according to UL AWM

Retardante a llama

Retardo a las llamas según

IEC 60332-1-2

Resistente a los rayos UV

Resistente a los rayos UV según

EN ISO 4892-2, método A (permitidos cambios de color)

Resistente a la intemperie

Resistente a las sustancias químicas

Libre de halógenos

No

Resistente al aceite

Resistencia a aceites según

EN 50363-10-2

Libre de PWIS

Superficie de cubierta de baja adhesión

Certifications and Standards

marcado CE

Con identificación UKCA

EAC certified

Número de certificación EAC

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

Reconocido por UL

Certificación UL AWM

10324 according to UL 758 (e-file number E213974)

Incluido en la lista UL

No

Reconocido por cUR

Certificación cUR

AWM I B according to CSA C22.2 No. 210 (e-file number E213974)

Enlistado por cUL

No

Certificado por CSA

No

Retardo a las flamas probado según UN/ECE-R118

No

Mostrar menos
Mostrar todo

Lista de familias de productos

los artículos de ÖLFLEX® ROBOT F1 ( C )

Número de artículo Número/tamaño de conductores Identificación de conductores Diámetro nominal del conductor Índice de cobre Peso
0029653 3X2X0,25 Colores 38.000 kg 0.100 kg
0029654 25X0,25 Colores 115.000 kg 0.280 kg
0029655 2X0,34 Colores 18.000 kg 0.054 kg
0029656 3X0,34 Colores 20.000 kg 0.056 kg
0029657 4X0,34 Colores 28.000 kg 0.072 kg
0029658 5X2X0,34 Colores 69.000 kg 0.158 kg
0029664 4G1,5 Números 75.100 kg 0.150 kg
0029665 4G2,5 Números 116.000 kg 0.196 kg
0029689 12G1,5 Números 230.000 kg 0.380 kg
0029690 18G1,5 Números 340.000 kg 0.590 kg
0029691 4G1,5+(2X1) Números 116.000 kg 0.213 kg
0029692 4G2,5+(2X1) Números 150.000 kg 0.270 kg
Mostrar menos
Mostrar todo

¿Por qué elegir LAPP?

LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.

Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.