SILVYN® SPLIT PA6 23 / 23.9X31.3 BK 50M
Conduit flexible protector corrugado en paralelo; Diámetro interior: 23.9mm; Diámetro exterior: 31.3mm; Tamaño nominal: 23; Poliamida; Libre de halógenos; Resistente a los rayos UV
Atributos técnicos
Información general
Marca
SILVYN®
Tipo de producto
Conduit flexible protector corrugado en paralelo
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Product Design
Protección contra flexión instalación fija
No
Protección contra flexión instalada de forma flexible
No
Ranurado
Sí
Diámetro interior
23.9
Diámetro exterior
31.3 mm
Longitud total
50 m
Tamaño nominal
23
Puede cerrarse (con dos partes)
Sí
Blindaje CEM
No
Material conduit
Poliamida
Material del conduit forma corta
PA 6
Superficie exterior de manguera lisa
No
Superficie interior de manguera lisa
No
Color
negro
Color tono RAL
RAL 9005
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
120 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-2
Resistente a los rayos UV
Sí
Resistente a las sustancias químicas
Sí
Libre de halógenos
Sí
Resistente al aceite
Sí
Libre de cadmio
Sí
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
EAC certified
No requerido
Número de certificación EAC
Отказное письмо № 505
Reconocido por UL
No
Incluido en la lista UL
No
Reconocido por cUR
No
Enlistado por cUL
No
Certificado por CSA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por GGVS
No
Certificado por DNV/GL
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado por la FDA
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SILVYN® SPLIT PA6
Número de artículo | Diámetro interior | Diámetro exterior | Tamaño nominal | Unidad de embalaje (VPE) | |
---|---|---|---|---|---|
61806650 | 23.9 | 31.3 mm | 23 | 50 | |
* 61806660 | 32.5 | 43.2 mm | 37 " | 25 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.