MC/H-D REMOVAL TOOL
Herramienta de desmontaje
En stock
SKU
11161000
($1,167.92/PC)
Iva incluido
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Herramienta de desmontaje
Peso
28.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Mostrar menos
Mostrar todo
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL REMOVAL
Número de artículo | Tipo de producto | Tamaño | Contacto adecuado |
---|---|---|---|
10028100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11132500 | Herramienta de montaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11160000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11161000 | Herramienta de desmontaje | ||
11171000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171200 | Herramienta de desmontaje | ||
11182500 | Herramienta de desmontaje | ||
44420078 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® H-D 1.6 maquinadoEPIC® H-D 1.6 estampadoEPIC® H-D 1.6 rollo estampado |
* 44423268 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
44423269 | Herramienta de desmontaje | ||
75017400 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 1 mm |
75017500 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
Mostrar menos
Mostrar todo
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.