H-BE REMOVAL TOOL FOR ST. CONTACTS
Herramienta de desmontaje
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Herramienta de desmontaje
Tamaño
LS1 A
Peso
26.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Contacto adecuado
EPIC® POWER LS1 2 mm
Product Characteristics
Resistente a la corrosión
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL REMOVAL
Número de artículo | Tipo de producto | Tamaño | Contacto adecuado |
---|---|---|---|
10028100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11132500 | Herramienta de montaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11160000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11161000 | Herramienta de desmontaje | ||
11171000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171200 | Herramienta de desmontaje | ||
11182500 | Herramienta de desmontaje | ||
44420078 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® H-D 1.6 maquinadoEPIC® H-D 1.6 estampadoEPIC® H-D 1.6 rollo estampado |
* 44423268 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
44423269 | Herramienta de desmontaje | ||
75017400 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 1 mm |
75017500 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.