EPIC® M-D/R2.5 ASSEMBLY TOOL
Herramienta de montaje
No Está disponible
SKU
11132500
($417.19/PC)
Iva incluido
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Herramienta de montaje
Tamaño
LS1 A
Peso
3.400 g
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Contacto adecuado
EPIC® POWER LS1 2 mm
Product Characteristics
Resistente a la corrosión
No
Certifications and Standards
marcado CE
No
Con identificación UKCA
No
Certificado por VDE
No
Certificado por el TÜV
No
Certificado GS
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
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de EPIC® TOOL REMOVAL
Número de artículo | Tipo de producto | Tamaño | Contacto adecuado |
---|---|---|---|
10028100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11132500 | Herramienta de montaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11160000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11161000 | Herramienta de desmontaje | ||
11171000 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171100 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
11171200 | Herramienta de desmontaje | ||
11182500 | Herramienta de desmontaje | ||
44420078 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® H-D 1.6 maquinadoEPIC® H-D 1.6 estampadoEPIC® H-D 1.6 rollo estampado |
* 44423268 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
44423269 | Herramienta de desmontaje | ||
75017400 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 1 mm |
75017500 | Herramienta de desmontaje | LS1 A | EPIC® POWER LS1 2 mm |
Mostrar menos
Mostrar todo
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.