SKINDICHT® MR-M HEX. 75X1.5/63X1.5+O-RING
Reductor; Rosca interior: M 63; Rosca exterior: M 75; Latón niquelado;
Beneficios
- Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un conector glándula y el orificio roscado en una carcasa.
- Permite flexibilidad en la selección de un conector glándula ya que la selección es independiente del orificio roscado de la carcasa.
- El O-ring montado permite un mayor grado de protección (IP) para un conector glándula debido al sellado seguro de la carcasa.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para su uso con conectores glándula métricos cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Reductor
Volumen de suministro
Incluye O-ring
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
Sí
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
1.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
M 63
Rosca exterior
M 75
Longitud total
17 mm
Ancho total
90 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 75
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
11 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave
80
Tipo de sellado
O-ring
Material de O-ring
Caucho fluorado
Material O-ring forma corta
FKM
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-30 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-30 °C
Temperatura máx.
100 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® MR-M hex.
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
* 52006563 | M 80 | M 63 | 1 |
* 52101965 | M 16 | M 12 | 50 |
* 52101966 | M 20 | M 16 | 50 |
* 52101967 | M 25 | M 16 | 50 |
* 52101968 | M 25 | M 20 | 50 |
* 52101969 | M 32 | M 16 | 25 |
* 52101972 | M 32 | M 20 | 25 |
* 52101973 | M 32 | M 25 | 25 |
* 52101974 | M 40 | M 25 | 10 |
* 52101975 | M 40 | M 32 | 10 |
* 52101976 | M 50 | M 40 | 5 |
* 52101977 | M 63 | M 50 | 5 |
52101979 | M 75 | M 63 | 1 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.