SKINDICHT® MR-M 63X1.5/50X1.5
Reductor; Rosca interior: M 50; Rosca exterior: M 63; Latón niquelado;
Beneficios
- Corrige la diferencia de tamaño entre la rosca de conexión de un conector glándula y el orificio roscado en una carcasa.
- Permite flexibilidad en la selección de un conector glándula ya que la selección es independiente del orificio roscado de la carcasa.
- Los números de artículo que terminan en "LF" son alternativas de productos sin plomo con las mismas características del producto. Los artículos "libres de plomo" renuncian a la adición de plomo, que actualmente puede representar hasta un cuatro por ciento en las aleaciones de cobre, pero que podría prohibirse en el futuro conforme a la directiva RoHS.
Aplicaciones
- Para su uso con conectores glándula métricos cuya rosca de conexión es más pequeña que el orificio roscado existente.
- Resiste elevadas cargas químicas y mecánicas.
- Apto para uso en exteriores.
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Reductor
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
M 50
Rosca exterior
M 63
Longitud total
14 mm
Ancho total
68 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 63
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
10 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Material del cuerpo
Latón
Material del cuerpo forma corta
CuZn
Protección de superficie
niquelado
Color
metálico
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-60 °C
Temperatura (máx.)
200 °C
Temperatura mín.
-60 °C
Temperatura máx.
200 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® MR-M
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|
* 52006575 | M 72 | M 63 | 1 |
* 52104310 | M 16 | M 12 | 100 |
* 52104311 | M 20 | M 12 | 100 |
* 52104312 | M 20 | M 16 | 100 |
* 52104313 | M 25 | M 16 | 50 |
52104314 | M 25 | M 20 | 50 |
* 52104315 | M 32 | M 20 | 50 |
52104316 | M 32 | M 25 | 50 |
* 52104317 | M 40 | M 25 | 25 |
* 52104318 | M 40 | M 32 | 25 |
* 52104319 | M 50 | M 32 | 25 |
52104320 | M 50 | M 40 | 10 |
* 52104321 | M 63 | M 40 | 10 |
52104322 | M 63 | M 50 | 10 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.