SKINDICHT® KU-M 32X1.5/25X1.5 LGY
Reductor; Rosca interior: M 25; Rosca exterior: M 32; Poliamida; gris claro
Atributos técnicos
Información general
Marca
SKINDICHT®
Tipo de producto
Reductor
Suministro con contratuerca
No
Suministro con O-ring
No
Tipo de empaque
Bolsa
Unidad de embalaje (VPE)
50.000
Tipo de montaje
en orificio roscado
Product Design
Reforzado con fibra de vidrio
Sí
Diseño de conector glándula
recto
Rosca interior
M 25
Rosca exterior
M 32
Longitud total
19 mm
Ancho total
40 mm
Tipo de rosca
métrico
Tamaño de rosca
M 32
Paso de rosca
1,5
Longitud de rosca
12 mm
Rosca estándar
DIN EN 60423
Ancho de llave
36
Material del cuerpo
Poliamida
Material del cuerpo forma corta
PA
Color
gris claro
Color tono RAL
RAL 7035
Product Characteristics
Para aplicaciones en áreas explosivas
No
Temperatura (mín.)
-40 °C
Temperatura (máx.)
100 °C
Temperatura mín.
-40 °C
Temperatura máx.
100 °C
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
Certificado por GGVS
No
Certificado por Ecolab
No
Certificado por NSF
No
Certificado EHEDG
No
Documentación
-
Notas
- Las fotografías no se están a escala y no deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Lista de familias de productos
los artículos de SKINDICHT® KU-M
Número de artículo | Rosca exterior | Rosca interior | Color | Unidad de embalaje (VPE) |
---|---|---|---|---|
* 52104469 | M 63 | M 50 | gris claro | 5 |
* 52104470 | M 20 | M 12 | gris claro | 100 |
* 52104472 | M 25 | M 12 | gris claro | 100 |
* 52104473 | M 25 | M 16 | gris claro | 100 |
52104474 | M 25 | M 20 | gris claro | 100 |
* 52104475 | M 32 | M 12 | gris claro | 50 |
* 52104476 | M 32 | M 16 | gris claro | 50 |
* 52104477 | M 32 | M 20 | gris claro | 50 |
52104478 | M 32 | M 25 | gris claro | 50 |
* 52104479 | M 40 | M 16 | gris claro | 50 |
* 52104480 | M 40 | M 20 | gris claro | 50 |
* 52104481 | M 40 | M 25 | gris claro | 25 |
* 52104482 | M 40 | M 32 | gris claro | 25 |
* 52104483 | M 50 | M 20 | gris claro | 5 |
* 52104484 | M 50 | M 25 | gris claro | 5 |
* 52104485 | M 50 | M 32 | gris claro | 5 |
* 52104486 | M 50 | M 40 | gris claro | 5 |
* 52104487 | M 63 | M 25 | gris claro | 5 |
* 52104488 | M 63 | M 32 | gris claro | 5 |
* 52104489 | M 63 | M 40 | gris claro | 5 |
* 52104504 | M 20 | M 16 | gris claro | 100 |
* 52104505 | M 16 | M 12 | gris claro | 100 |
* 52104523 | M 25 | M 16 | negro | 100 |
¿Por qué elegir LAPP?
LAPP es la mejor opción gracias a nuestra capacidad para fabricar cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad. Estas soluciones están diseñadas para potenciar la automatización en fábricas y sistemas de producción industrial, preparándolos para el futuro.
Nuestra moderna planta de fabricación, ubicada en Florham Park (Nueva Jersey), cuenta con un laboratorio certificado por UL que asegura la excelencia y máxima calidad en todos nuestros productos.