Modular MC MCB HHC2
Sistema modular; Conexión crimpada; Número de contactos: 2; Slots necesarios: 2; for cross-section (min./max.): 16mm² - 35mm²; 1000 V CA rms / DC según IEC; 150 A según IEC
Atributos técnicos
Información general
Marca
EPIC®
Tipo de producto
Sistema modular
Volumen de suministro
Sin contactos
Contactos incluidos
No
Peso
14.000 g
Unidad de embalaje (VPE)
10.000
Tipo de montaje
crimpado
Electrical Characteristics
Voltaje nominal
1000 V CA rms / DC según IEC
Sobretensión nominal
8 kV CA rms / DC según IEC 61984
Corriente nominal
150 A según IEC
Resistencia de contacto máx.
1 mΩ
Protector del conductor integrado en el inserto
No
Product Design
Número de contactos
2
Número de contactos de potencia
2
Slots necesarios
2
Tipo de inserto de contacto
Conector hembra
Con conductor de protección
No
Contacto blindado
No
Blindaje CEM
No
Tipo de conexión del conductor
Conexión crimpada
Sección transversal mín. de conductor conectable AWG
6 AWG
Sección transversal máx. de conductor conectable AWG
5 AWG
Sección transversal de conductor conectable mín. (mm2)
16 mm²
Sección transversal de conductor conectable máx. (mm2)
35 mm²
Material inserto
Poliamida
Material del inserto, forma corta
PA
Material del contacto forma corta
CuZn
Color
negro
Product Characteristics
Nivel de contaminación
3
Temperatura de operación mín.
-40 °C
Temperatura de operación máx.
125 °C
Retardante a llama
Sí
Retardo a las llamas según
UL 94 V-0
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
IEC 61984
Certificado por el TÜV
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
- * Producto comercial, no es un producto LAPP.
- Todos los valores del producto mostrados son valores nominales a temperatura ambiente, a menos que se especifique lo contrario. Puede obtener otros valores, como p. ej., tolerancias, bajo solicitud.
Por que elegir LAPP?
LAPP fabrica cables, conectores, prensaestopas y soluciones de comunicación industrial de la más alta calidad para mejorar la automatización de las fábricas y los sistemas ó equipos de producción industrial preparados para el futuro. LAPP cuenta con una moderna planta de fabricación, con sede en Florham Park (Nueva Jersey), incluye un laboratorio certificado por UL para garantizar la máxima calidad.